카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
1380.##.11F - Simple rear trunnion with support brackets (not specified by ISO-VDMA standards)
Pneumax
Pneumatic actuation
Standard rod cylinders
Cylinders according to standard ISO 15552
ECOLIGHT
Fixings
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/cylinders/standard_cylinders/iso_15552/ecolight/fixings/simple_rear_trunnion_with_supp_bra_asmtab.prj},{NB=1380.63.11F},{DIA=63},{MAT=Aluminium},{C=63},{D=32},{E=75},{H=12},{FL=32},{M=40},{TG=56.5},{O=11},{P=75},{R=50},{S=63},{XD=190},{WEIGHT=600},{R1=5.750},{H1=11.00},{R2=6.750},{R3=4.500},{H2=4.500},{RR=22.500},{LV=33.864},{LM=16.000},{HH=32.000},{E1=70.000},{E2=40.000},{E3=74.000},{RM=8.000},{PPATH=simple_rear_trunnion_with_support_asmtpl.prj},{CD=8.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
DIA
Bore
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
C
C (± 0.2)
[mm]
D
D (± 0.5)
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
FL
[mm]
M
M (JS 14)
[mm]
TG
[mm]
O
O (H 13)
[mm]
P
[mm]
R
R (JS 14)
[mm]
S
[mm]
XD
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
1380.32.11F
32
Aluminium
32
18
45
8
22
25
32.5
7
37
20
41
142
130
1380.40.11F
40
Aluminium
45
25
52
10
25
32
38.0
9
54
32
52
160
260
1380.50.11F
50
Aluminium
45
25
65
10
27
32
46.5
9
54
32
52
170
330
1380.63.11F
63
Aluminium
63
32
75
12
32
40
56.5
11
75
50
63
190
600
1380.80.11F
80
Aluminium
63
32
95
12
36
40
72.0
11
75
50
63
210
820
1380.100.11F
100
Aluminium
90
40
115
17
41
50
89.0
14
103
70
80
230
1560
1380.125.11F
125
Aluminium
90
40
140
17
50
50
110.0
14
103
70
80
275
2530
1380.160.11F
160
Aluminium
140
50
180
20
55
63
140.0
18
154
110
110
315
4735
1380.200.11F
200
Aluminium
140
50
220
20
60
63
175.0
18
154
110
110
335
5795
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성