카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
SS145200401# - Rollel Lever - Spring Valve
Pneumax
Process automation technology
Valves 1/4 NPT Steel line
Valves 5/2, 1/4 NPT
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/automazione_di_processo/valvole_14npt/valvole_52/leva_rullo_molla.prj},{NB=SS145200401L},{T=L},{H=80.000},{L=35.000},{B=35.000},{A=63.000},{C=20.000},{D=15.000},{E=2.000},{F=3.000},{G=26.000},{M=25.000},{N=24.000},{P=4.000},{PMAX=12 [bar]},{PF=1000 [Nl/min]},{CN=1/4 NPT},{W=800 [g]},{CV=1,02},{KV=15,15},{FAO=90 [N]}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PMAX
Max working pressure
ⁿ/ₐ
PF
Flow rate at 6 bar with Δp= 1
ⁿ/ₐ
CN
Connections
ⁿ/ₐ
W
Weight
ⁿ/ₐ
CV
Cv
ⁿ/ₐ
KV
kv
ⁿ/ₐ
FAO
Forza di azionamento a 2 bar
ⁿ/ₐ
SS145200401L
12 [bar]
1000 [Nl/min]
1/4 NPT
800 [g]
1,02
15,15
90 [N]
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SS145200411# - Roller Lever - Pneumatic Valve
Pneumax
19.02.2024
888 Series (3/2 EV) - Manifold configuration 3/2 point to point
Pneumax
19.02.2024
888 Series (5/2 EV) - Manifold configuration 5/2 point to point
Pneumax
19.02.2024
888 Series (5/2 EV) - Configurator MANIFOLD version
Pneumax
19.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성