카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
SS1432C1101# - Pneumatic - Spring Valve
Pneumax
Process automation technology
Valves 1/4 NPT Steel line
Valves 3/2, 1/4 NPT
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/automazione_di_processo/valvole_14npt/valvole_32/pneumatico_molla.prj},{NB=SS1432C1101L},{T=L},{H=50.000},{L=35.000},{B=35.000},{A=33.000},{C=20.000},{D=15.000},{E=2.000},{F=3.000},{G=26.000},{M=25.000},{N=24.000},{P=4.000},{PMAX=12 [bar]},{PF=1000 [Nl/min]},{CN=1/4 NPT},{CP=1/8 NPT},{PPMIN=2,5 [bar]},{W=500 [g]},{CV=1,2},{KV=15,15}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PMAX
Max working pressure
ⁿ/ₐ
PF
Flow rate at 6 bar with Δp= 1
ⁿ/ₐ
CN
Connections
ⁿ/ₐ
CP
Pilot connection
ⁿ/ₐ
PPMIN
Minimum piloting pressure
ⁿ/ₐ
W
Weight
ⁿ/ₐ
CV
Cv
ⁿ/ₐ
KV
kv
ⁿ/ₐ
SS1432C1101L
12 [bar]
1000 [Nl/min]
1/4 NPT
1/8 NPT
2,5 [bar]
500 [g]
1,2
15,15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성