카탈로그: PMI
생성됨: 08.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PMI
RSIC - Ball screws
PMI
Ballscrews
Precision ground ballscrew
Internal ball circulation nuts
RSIC SERIES
Powered by
CAD모델 선택
{pmi/ballscrew/precision_ground_ballscrew/internal-ball-circulation-nuts/rsic-series/rsic_asmtab.prj},{NB=1R32-5T3-RSIC-46-184-0.0035-1-1-3.175-C0},{OD=32},{LEAD=5},{BD=3.175},{TXN=T3},{SF1=-1},{SF2=-1},{L1=46},{AA=19.140},{BB=6.200},{PPATH=assemblies/rsic_asmtpl.prj},{L11=15.000},{L21=54.000},{L12=26.000},{L22=40.000},{LT12=22.000},{L13=19.000},{L14=20.000},{LT14=22.000},{L15=26.000},{LT15=22.000},{L25=40.000},{L16=26.000},{LT16=22.000},{L26=40.000},{L36=15.000},{L17=23.000},{L27=26.000},{LT17=22.000},{LT18=28.000},{L18=26.000},{L28=26.000},{LT28=22.000},{AC=C0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
OD
Outside Dia. - Screw Size
[mm]
LMAX
Total length
[mm]
CA
Dynamic - Basic Rate Load Ca
[kgf]
CO
Static - Basic Rate Load Co
[kgf]
1R16-5T3-RSIC-45-109-0.00...
1R16-5T3-RSIC-45-109-0.00...
16
109
765
1240
1R20-5T3-RSIC-46-124-0.00...
1R20-5T3-RSIC-46-124-0.00...
20
124
860
1710
1R25-5T3-RSIC-46-136-0.00...
1R25-5T3-RSIC-46-136-0.00...
25
136
980
2300
1R32-5T3-RSIC-46-184-0.00...
1R32-5T3-RSIC-46-184-0.00...
32
184
1095
3060
1R40-5T4-RSIC-53-193-0.00...
1R40-5T4-RSIC-53-193-0.00...
40
193
1575
5290
1R50-5T4-RSIC-53-217-0.00...
1R50-5T4-RSIC-53-217-0.00...
50
217
1730
6750
1R63-6T4-RSIC-62-276-0.00...
1R63-6T4-RSIC-62-276-0.00...
63
276
2610
10550
1R80-10T4-RSIC-89-307-0.0...
1R80-10T4-RSIC-89-307-0.0...
80
307
5510
21200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성