카탈로그: PMI
생성됨: 08.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PMI
SLF - ball spline
PMI
ball_spline
ball_spline
SLF
Powered by
CAD모델 선택
{pmi/ball_spline/ball_spline/slf/slf_asmtab.prj},{NB=1-SLF-16-UU-FZ-50-N-S-0.0035PP00C0},{MODEL=SLF},{BORE=16},{DF=-UU},{PG=FZ},{LA=50},{PGG=N},{TOS=S},{NUM=1},{TYPE1=P},{TYPE2=P},{POS1=0},{POS2=0},{D=31},{L=50},{A=51},{T=7},{W=40},{X=4.5},{Y=8.0},{Z=4.4},{Q=2},{NO=3},{OD=16},{PPATH=assemblies/slf_asmtpl.prj},{AC=C0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
BORE
bore
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
Q
[mm]
NO
[mm]
OD
[mm]
1-SLF-16-UU-FZ-50-N-S-0.0...
SLF
16
31
50
51
7
40
4.5
8.0
4.4
2
3
16
1-SLF-20-UU-FZ-63-N-S-0.0...
SLF
20
35
63
58
9
45
5.5
9.5
5.4
2
3
20
1-SLF-25-UU-FZ-71-N-S-0.0...
SLF
25
42
71
65
9
52
5.5
9.5
5.4
3
3
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성