7113851 - Opening spring hinge 105 mm long
Pinet
Hinges
Hinges with dual function
Rolled knuckle spring hinges
Powered by
CAD모델 선택
{pinet/hinges/hinges20with20dual20function/rolled20knuckle20spring20hinges/7113851.prj},{NB=71-1-3851},{PREVIEW=../../../_pool_/e3/9f/90-18062018-052961l.png},{REF=71-1-3851},{MATERIAL=steel},{FINISH=zinc plated},{A=105},{B=80},{C=3},{D=6},{WEIGHT=150},{WEB=https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/30369-opening-spring-hinge-105-mm-long.html},{KEYWORDS=Concealed hinges}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
WEIGHT
weight
[g]
71-1-3851
71-1-3851
steel
zinc plated
105
80
3
6
150
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
7214258 - Spring hinges - aluminium profile 3.80 N.m
Pinet
23.02.2024
27900 - Spring hinges, steel, stainless steel or aluminium 50 mm
norelem
26.06.2024
7113862 - Closing spring hinges 120 mm long
Pinet
23.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성