7113578 - Spring hinges 80 mm long
Pinet
Hinges
Hinges with dual function
Rolled knuckle spring hinges
Powered by
CAD모델 선택
{pinet/hinges/hinges20with20dual20function/rolled20knuckle20spring20hinges/7113578.prj},{NB=71-1-3578},{PREVIEW=../../../_pool_/2a/aa/90-18062018-052958l.png},{REF=71-1-3578},{MATERIAL=304 stainless steel},{FINISH=raw},{A=80},{B=23.5},{C=1},{D=3},{F=4.5},{NOTE=stainless steel opening spring},{G=60},{WEIGHT=24.5},{S=4},{WEB=https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/25220-spring-hinges-80-mm-long.html},{KEYWORDS=Concealed hinges}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
G
[mm]
WEIGHT
weight
[g]
S
[mm]
71-1-3578
71-1-3578
304 stainless steel
raw
80
23.5
1
3
4.5
stainless steel opening s...
60
24.5
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
7113309 - Spring hinges 75 mm long - undrilled
Pinet
23.02.2024
27901 - Spring hinges steel or stainless steel, 75 mm
norelem
26.06.2024
CHAR-3 - hinges for screw mounting - Resets automatically. Simplified view
HPC
17.02.2022
7214317 - Spring hinges - aluminium profile 0.90 N.m - diameter 8
Pinet
22.02.2024
7113304 - Spring hinges 80 mm long
Pinet
23.02.2024
7113805 - Opening spring hinges 120 mm long
Pinet
23.02.2024
7113582 - Spring hinges 75 mm long - drilled
Pinet
23.02.2024
7113560 - Spring hinge 60 mm long - with 4 holes
Pinet
22.02.2024
7113796 - Closing spring hinges 120 mm long
Pinet
23.02.2024
K1174 - Spring hinges steel or stainless steel, 75 mm
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성