7113560 - Spring hinge 60 mm long - with 4 holes
Pinet
Hinges
Hinges with dual function
Rolled knuckle spring hinges
Powered by
CAD모델 선택
{pinet/hinges/hinges20with20dual20function/rolled20knuckle20spring20hinges/7113560.prj},{NB=71-1-3560},{PREVIEW=../../../_pool_/dc/bb/90-18062018-052948l.png},{REF=71-1-3560},{MATERIAL=430 stainless steel},{FINISH=raw},{A=60},{B=35},{C=1},{D=3},{S1=3.1},{S2=5},{F=7.5},{NOTE=stainless steel opening spring},{G=35},{WEIGHT=22},{WEB=https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/25208-spring-hinge-60-mm-long-with-4-holes.html},{KEYWORDS=Concealed hinges}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
F
[mm]
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
G
[mm]
WEIGHT
weight
[g]
71-1-3560
71-1-3560
430 stainless steel
raw
60
35
1
3
3.1
5
7.5
stainless steel opening s...
35
22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성