6213713 - Hinge with or without friction in stainless steel - 5 N.m friction torque
Pinet
Hinges
Hinges with dual function
Friction hinges
Powered by
CAD모델 선택
{pinet/hinges/hinges20with20dual20function/friction20hinges/6213713.prj},{NB=62-1-3713},{PREVIEW=../../../_pool_/0d/97/90-18062018-052989l.png},{REF=62-1-3713},{MATERIAL=304 stainless steel},{FINISH=raw},{A=85},{B=55},{C=2},{D=12},{NOTE=no torque},{WEIGHT=155},{WEB=https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/30429-friction-hinge-in-stainless-steel-friction-torque-5-n-m.html},{KEYWORDS=Concealed hinges}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
WEIGHT
weight
[g]
62-1-3713
62-1-3713
304 stainless steel
raw
85
55
2
12
no torque
155
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GACSPSD,GACSPSF - Hinge - stainless steel hinge
SRD-FA
30.04.2022
GACSZ,GACSZD,GACSZB - Hinge - cast hinge
SRD-FA
19.05.2022
Hinge 60/1 - Series 60 complete
Maschinenbau Kitz
12.02.2024
5014060 - Heavy duty hinge - 66 x 230 mm
Pinet
23.02.2024
5213553 - Heavy duty hinges - 65 x 230 mm
Pinet
23.02.2024
SH-HHPSSD - Precision Cleaning Stainless Stepped Hinge
Misumi
14.08.2023
5473550 - Compression latching hinges
Pinet
23.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성