7113928 - Opening spring loaded continuous hinges
Pinet
Hinges
Continuous hinges
Spring loaded continuous hinges
Powered by
CAD모델 선택
{pinet/hinges/continuous20hinges/spring20loaded20continuous20hinges/7113928.prj},{NB=71-1-3928},{PREVIEW=../../../_pool_/f6/d4/71-1-3922_v1.png},{REF=71-1-3928},{MATERIAL=304 stainless steel},{FINISH=raw},{A=915},{B=50},{C=2},{D=4},{PIN=},{F=28},{H=52,5},{WEIGHT=90},{S=4,5},{KEYWORDS=Hinges}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
PIN
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
WEIGHT
weight
[g]
S
[mm]
71-1-3928
71-1-3928
304 stainless steel
raw
915
50
2
4
28
52,5
90
4,5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성