카탈로그: PHD
생성됨: 03.11.2011
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, spanish
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.1
PHD
SIP M - Serie SIP Metrisch
PHD
Slides
SIP Slides
Powered by
CAD모델 선택
{phd/slides/sip_slides/sip.prj},{NB=SIP512x10_Closed-Retract},{B=21.000},{C=5.000},{F=36.000},{G=23.000},{H=14.000},{J=15.000},{K=14.000},{L=7.100},{P=6.500},{Q=17.100},{R=17.000},{S=15.000},{T=33.000},{U=3.500},{V=7.000},{W=2.500},{Y=21.300},{Z=17.100},{AA=0.000},{CC=17.000},{GG1=3.000},{GG2=2.500},{GG3=4.600},{HH1=3.000},{HH2=2.500},{HH3=7.000},{JJ=21.000},{KK1=3.000},{KK2=2.500},{KK3=3.500},{NN1=3.000},{NN2=2.500},{NN3=5.500},{PP1=3.000},{PP2=2.500},{PP3=5.500},{QQ=32.000},{B1=3.505},{B2=8.001},{B3=0.762},{B4=3.073},{B5=12.243},{B6=4.470},{B7=17.501},{B8=4.242},{PSTOL=0.025},{SA=1.600},{SB=11.557},{SC=5.500},{SD=0.800},{SE=5.512},{STROKE=10},{EXTTRAVEL=},{RETTRAVEL=},{MAGNET=},{SWITCH=},{POSITION=Closed-Retract}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
Design No.
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
BW
Base Weight
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
AA
[mm]
BB
[mm]
CC
[mm]
DD
[mm]
EE
[mm]
FF
[mm]
GG
[mm]
HH
[mm]
JJ
[mm]
KK
[mm]
NN
[mm]
PP
[mm]
QQ
[mm]
SIP512x10
SIP
5
12
0.140
75.000
21.000
5.000
0.000
21.000
36.000
23.000
14.000
15.000
14.000
7.100
77.000
19.700
6.500
17.100
17.000
15.000
33.000
3.500
7.000
2.500
21.300
17.100
0.000
20.000
17.000
48.000
62.500
3.000
M3x2.5x4.6
M3x2.5x7
21.000
M3x2.5x3.5
M3x2.5x5.5
M3x2.5x5.5
32.000
SIP516x25
SIP
5
16
0.320
102.000
27.000
6.000
0.000
41.000
42.000
29.000
18.000
19.000
18.000
7.600
104.000
44.800
5.000
22.000
21.000
21.000
43.000
4.000
10.500
6.500
23.200
21.500
1.800
34.000
22.000
68.000
89.000
3.000
M4x3.3x6
M4x3.3x7.5
28.000
M5x4.2x4
M4x3.3x8
M4x3.3x6
41.000
SIP520x25
SIP
5
20
0.470
103.000
32.000
6.000
0.000
37.000
50.000
34.000
20.000
23.500
20.000
9.600
105.000
42.200
21.000
25.500
27.000
25.000
50.000
4.000
15.500
11.000
23.300
23.000
3.500
35.000
25.000
66.000
88.000
3.000
M4x3.3x6
M4x3.3x9.5
32.500
M5x4.2x4
M4x3.3x8
M4x3.3x6
48.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성