카탈로그: PHD
생성됨: 03.11.2011
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, spanish
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.1
PHD
OSP Slide - OSP Slide
PHD
Slides
OSP Slides
Powered by
CAD모델 선택
{phd/slides/osp_slides/osp.prj},{NB=OSPC5-25x20_Closed-Retract},{DN=5},{SIZE=25},{B=53.5},{C=37.5},{DA=12},{DB=16},{DDTHRUDIA=5.800},{DDCBDIA=9.750},{DDCBDP=5.640},{FA=10},{FB=6},{FFDIA=9.728},{FFDP=5.500},{G=42},{GA=11.5},{GC=11.5},{H=96},{J=21},{K=21},{L=30},{MMDIA=6},{ML=15},{NNDIA=6},{PA=12.5},{PB=13.5},{PW=28.5},{Q=26},{R=78},{S=38},{T=91},{U=65.0},{VA=82},{X=34},{XE=4},{XL=6},{YYDIA=6},{YL=12},{Z=17},{VB=0},{SLOTA=0.0},{SLOTB=0.0},{SLOTCC=0.0},{SLOTD=0.0},{SLOTE=0.0},{XA=4},{XB=4.5},{XC=3},{XL2=6},{SS1=5.000},{SS2=4.330},{SS3=3.400},{SS4=1.700},{SS5=4.800},{SS6=0.620},{EXTR1=0.000},{EXTR2=0.000},{EXTR3=0.000},{EXTR4=25.000},{EXTR5=3.000},{EXTR6=90.000},{TRAVEL=20},{SWOPT=},{POSITION=Closed-Retract},{SWITCH=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
BEARING
Bearing
ⁿ/ₐ
DN
Design No.
ⁿ/ₐ
SIZE
Bore Size
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
DA
[mm]
DB
[mm]
DD
ⁿ/ₐ
DDTHRUDIA
[mm]
DDCBDIA
[mm]
DDCBDP
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
FF
ⁿ/ₐ
FFDIA
[mm]
FFDP
[mm]
G
[mm]
GA
[mm]
GC
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
MM
ⁿ/ₐ
MMDIA
[mm]
ML
[mm]
NN
ⁿ/ₐ
NNDIA
[mm]
PA
[mm]
PB
[mm]
PW
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
VA
[mm]
X
[mm]
XE
[mm]
XL
[mm]
YY
ⁿ/ₐ
YYDIA
[mm]
YL
[mm]
Z
[mm]
VB
[mm]
SLOTA
[mm]
SLOTB
[mm]
SLOTCC
[mm]
SLOTD
[mm]
SLOTE
[mm]
XA
[mm]
XB
[mm]
XC
[mm]
XL2
[mm]
SWOPT1
ⁿ/ₐ
SS1
[mm]
SS2
[mm]
SS3
[mm]
SS4
[mm]
SS5
[mm]
SS6
[mm]
EXTR1
[mm]
EXTR2
[mm]
EXTR3
[mm]
EXTR4
[mm]
EXTR5
[mm]
EXTR6
[mm]
EXTR7
[mm]
EXTR8
[mm]
EXTR9
[mm]
EXTR10
[mm]
EXTR11
[mm]
EXTR12
[mm]
EXTR13
[mm]
EXTR14
[mm]
EXTR15
[mm]
EXTR16
[mm]
EXTR17
[mm]
EXTR18
[mm]
EXTR19
[mm]
EXTR20
[mm]
PPATH
ⁿ/ₐ
OSPC5-12x10_Closed-Retrac...
OSP
C
5
12
42.0
29.0
6
8
M4
4.800
8.250
4.620
8
5
M5 x 0.8
5.000
5.000
26
11.0
11.0
58
13
13
18
M4 x 0.7
4
10
M4 x 0.7
4
14.0
8.5
18.0
14
48
22
56
41.5
50
23
3
66
M5 x 0.8
5
10
5
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3
3.5
3
6
'','None-Blank','SDDK2','...
4.000
4.330
3.400
1.700
4.800
0.120
11.500
1.700
120.000
17.250
1.750
90.000
0.000
0.000
1.000
12.600
12.200
0.000
13.500
0.000
11.770
43.000
5.200
5.200
7.800
7.800
osp_templ.prj
OSPC5-16x10_Closed-Retrac...
OSP
C
5
16
46.0
33.0
8
10
M4
4.800
8.250
4.620
8
5
M5 x 0.8
5.000
5.000
30
11.0
11.0
64
15
15
22
M5 x 0.8
5
12
M5 x 0.8
5
15.0
10.0
19.0
16
54
25
62
46.0
56
24
3
6
M5 x 0.8
5
10
5
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3
3.5
3
6
'','None-Blank','SDDK2','...
4.000
4.330
3.400
1.700
4.800
0.220
12.000
1.730
120.000
17.500
1.500
90.000
0.000
0.000
1.000
14.700
14.400
0.000
14.800
0.000
12.400
44.000
5.100
5.100
9.900
9.900
osp_templ.prj
OSPC5-20x20_Closed-Retrac...
OSP
C
5
20
53.0
37.0
10
12
M5
5.800
9.750
5.640
10
6
G 1/8
9.728
5.500
36
10.5
10.5
85
17
19
24
M5 x 0.8
5
13
M5 x 0.8
5
12.5
11.5
25.0
18
70
30
81
55.0
72
28
3
6
M6 x 1.0
6
12
17
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3
3.5
3
6
'','None-Blank','SDDK2','...
4.000
4.330
3.400
1.700
4.800
0.220
0.000
0.000
0.000
21.750
2.500
90.000
7.000
3.500
1.000
17.000
16.720
16.370
17.400
39.500
20.200
73.000
6.700
4.800
12.300
12.200
osp_templ.prj
OSPC5-25x20_Closed-Retrac...
OSP
C
5
25
53.5
37.5
12
16
M5
5.800
9.750
5.640
10
6
G 1/8
9.728
5.500
42
11.5
11.5
96
21
21
30
M6 x 1.0
6
15
M6 x 1.0
6
12.5
13.5
28.5
26
78
38
91
65.0
82
34
4
6
M6 x 1.0
6
12
17
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4
4.5
3
6
'','None-Blank','SDDK2','...
5.000
4.330
3.400
1.700
4.800
0.620
0.000
0.000
0.000
25.000
3.000
90.000
13.500
3.650
0.500
20.000
20.000
20.700
21.200
46.500
26.600
86.000
5.500
6.300
15.200
15.000
osp_templ.prj
OSPC5-32x25_Closed-Retrac...
OSP
C
5
32
59.5
37.5
16
20
M6
6.800
11.250
6.630
12
10
G 1/8
9.728
5.500
51
12.5
12.5
116
26
25
34
M8 x 1.25
8
20
M8 x 1.25
8
7.0
16.0
34.0
30
96
44
110
80.0
98
42
4
6
M8 x 1.25
8
16
21
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4
4.5
3
6
'','None-Blank','SDDK2','...
6.500
4.330
3.400
1.700
4.800
0.520
0.000
0.000
0.000
32.000
5.000
90.000
15.000
1.700
1.500
23.000
23.000
25.200
23.800
56.500
32.400
88.000
6.300
7.900
18.700
18.100
osp_templ.prj
OSPC5-40x25_Closed-Retrac...
OSP
C
5
40
66.0
44.0
16
20
M6
6.800
11.250
6.630
12
10
G 1/8
9.728
5.500
54
14.0
14.0
120
27
27
40
M8 x 1.25
8
20
M8 x 1.25
8
13.0
18.0
38.0
30
104
44
118
86.0
106
50
0
0
M8 x 1.25
8
16
22
72
6.5
10.5
5.5
4.0
11.0
4
4.5
3
6
'','None-Blank','SDDK2','...
10.000
4.330
3.400
1.700
4.800
0.500
25.000
4.500
90.000
0.000
0.000
0.000
16.000
0.000
1.000
25.200
25.200
0.000
30.000
59.000
30.000
0.000
6.600
6.600
20.400
20.400
osp_templ.prj
OSPC5-50x25_Closed-Retrac...
OSP
C
5
50
72.0
44.0
20
25
M8
8.800
14.250
8.640
16
12
G 1/4
13.157
9.000
64
14.0
12.0
148
32
32
46
M10 x 1.5
10
22
M10 x 1.5
10
9.0
21.5
47.0
40
130
60
146
110.0
130
66
0
0
M10 x 1.5
10
20
24
92
8.5
13.5
7.5
4.5
13.5
5
6.0
4
8
'','None-Blank','SDDK2','...
14.000
4.330
3.400
1.700
4.800
0.680
33.000
4.500
90.000
0.000
0.000
0.000
16.000
0.000
0.000
30.380
30.380
0.000
42.000
73.000
42.000
0.000
6.600
6.600
25.400
25.400
osp_templ.prj
OSPC5-63x25_Closed-Retrac...
OSP
C
5
63
77.0
49.0
20
25
M8
8.800
14.250
8.640
16
12
G 1/4
13.157
9.000
78
16.5
16.5
162
39
39
58
M10 x 1.5
10
22
M10 x 1.5
10
14.0
28.0
55.0
50
130
70
158
124.0
142
80
0
0
M10 x 1.5
10
20
24
110
11.0
17.8
10.0
7.0
18.5
5
6.0
4
8
'','None-Blank','SDDK2','...
14.000
4.330
3.400
1.700
4.800
0.500
40.000
5.000
90.000
0.000
0.000
0.000
16.000
0.000
0.000
37.200
37.200
0.000
46.000
80.000
46.000
0.000
6.600
6.600
32.400
32.400
osp_templ.prj
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성