카탈로그: PHD
생성됨: 03.11.2011
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, spanish
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.1
PHD
2000 8000 AO - 2000-8000 Air/Oil Tandem Rotary Actuators
PHD
Rotary Actuators
2000-8000 Rotary Actuators
Powered by
CAD모델 선택
{phd/rotary-actuators/2000_8000_ao_tandem/2000_8000_ao.prj},{NB=R13R-445-Open-Extend},{BW=11.500},{B=0.0260},{C=4.250},{D=3.000},{E=2.000},{FA=0.375},{GA=0.719},{H=0.250},{JA=1.156},{KA=1.875},{L=2.094},{LA=4.187},{LB=2.750},{MOD=0.313},{MID=0.272},{MDEPTH=0.500},{MTAPDEPTH=0.630},{NB1=2.0000},{NBDEPTH=0.039},{O=3.000},{PA=1.875},{Q=3.000},{R=0.625},{S=0.500},{TA=2.000},{U1=0.125},{U2=0.562},{V=0.8753},{WHGT=0.094},{WWDTH=0.188},{WLENGTH=1.500},{XOD=0.540},{ROTPOSITION=},{TYPE=R13R},{ANGROTATION=45},{ANGROTMID=0},{CUSHION=},{ANGLEADJ=},{CROSSKEY=},{MAGPISTON=},{SWITCH=},{SHAFTSEAL=},{HOLLOWPINION=},{IPORTPOSITION=},{PRELOADKEYWAY=},{UNIDIRCLUTCH=},{PVA=},{TPORTPOSITION=},{VSEALS=},{CLOSETOLROT=},{TANDEMCAP=},{NICKELPLATE=},{POSITION=Open-Extend}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
BW
Base Weight
[lb]
A1
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
FA
[인치]
G
[인치]
GA
[인치]
H
[인치]
JA
[인치]
KA
[인치]
L
[인치]
LA
[인치]
LB
[인치]
M
ⁿ/ₐ
NBI
NB Imperial
[mm]
O
[인치]
PA
[인치]
Q
[인치]
R
[인치]
S
[인치]
TA
[인치]
U1
[인치]
U2
[인치]
V1
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
X
ⁿ/ₐ
Y1
[인치]
Y2
[인치]
YA
[인치]
YB
[인치]
Z
[인치]
ZA
[인치]
R13R-245
2
4.500
6.215
0.0174
3.000
2.000
1.500
0.250
0.500
0.500
0.750
0.000
0.750
1.375
1.437
2.875
1.750
1/4 - 20 x .312 DP
1.125 x .056 DP
2.000
0.875
2.000
0.500
0.250
1.500
0.125
0.312
.4998/.5003
1/8 x 1/16 x .625
1/8
2.849
3.366
5.983
2.599
0.0087
1.125
R13R-445
4
11.500
7.986
0.0260
4.250
3.000
2.000
0.344
0.375
0.688
0.719
0.250
1.156
1.875
2.094
4.187
2.750
5/16 - 18 x .500 DP
2.00 x .039 DP
3.000
1.875
3.000
0.625
0.500
2.000
0.125
0.562
.8748/.8753
3/16 x 3/32 x1.500
1/4
3.953
4.033
6.721
3.360
0.0130
1.500
R13R-645
6
18.100
9.190
0.0260
5.000
4.000
2.500
0.375
0.344
0.750
0.719
0.203
1.156
2.250
2.281
4.687
2.750
3/8 - 16 x .625 DP
2.1654 x .052 DP
3.000
1.875
3.500
0.750
0.500
2.000
0.125
0.375
1.124/1.125
1/4 x 1/8 x 1.500
1/4
4.563
4.627
7.328
3.980
0.0130
1.875
R13R-845
8
41.000
11.128
0.0520
8.000
5.000
3.000
0.469
0.469
1.062
1.062
0.437
1.875
3.500
3.625
6.125
3.000
3/4 - 10 x 1.250 DP
3.3465 x .120 DP
5.000
3.500
5.000
1.500
1.250
2.500
1.000
0.750
1.749/1.750
3/8 x 3/16 x 3.000
3/8
6.080
5.048
9.865
5.236
0.0260
2.875
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성