카탈로그: PHD
생성됨: 03.11.2011
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, spanish
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.1
PHD
OGZ Gripper - OGZ Gripper
PHD
Grippers
OGZ Grippers
Powered by
CAD모델 선택
{phd/grippers/ogz/ogz.prj},{NB=OGZD15-16X6_Closed-Retract},{DN=5},{MINTRVL=6},{AC=14.9},{AO=20.9},{B1=38.0},{B2=42.5},{B3=7.5},{B4=30.6},{B5=23.6},{B6DIA=17.0},{B7=2.0},{J1DIA=3.0},{J2=7.0},{J3=4.0},{J4=8.0},{J5=67.3},{J6=15.0},{J7=5.0},{K1DIA=4.0},{K1PD=10.0},{K2=8.0},{K3DIA=3.0},{K4=3.0},{K5=22.0},{K6=11.0},{K7=6.5},{K8=15.0},{K9DIA=4.0},{K10=8.0},{K11=3.4},{K12=24.0},{K13=24.5},{K14=30.0},{K15=16.0},{K16DIA=4.0},{K17=4.5},{P1DIA=5.000},{P1DP=3.2},{P1PD1=4.5},{P1PD2=4.5},{P2=13.0},{P3=8.5},{P4=19.0},{SWOFFSET=19.177},{BD1=3.400},{BD2=4.300},{BD3=11.500},{BD4=14.000},{BD5=0.000},{BD6=0.300},{BD7=2.000},{BD8=0.730},{BD9=1.700},{SWITCH=},{SWSERIES=},{SWCKT=},{SWCBL=},{SWQTY=},{EXTRASW=},{POSITION=Closed-Retract}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
IDNR
Ident Number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
JAWSTYLE
Jaw Style
ⁿ/ₐ
DN
Design No.
ⁿ/ₐ
SIZE
Unit Size
ⁿ/ₐ
MINTRVL
Minimum Total Jaw Travel
[mm]
AC
A Closed
[mm]
AO
A Open
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
ⁿ/ₐ
B6DIA
[mm]
B7
[mm]
J1
J1 Thread
ⁿ/ₐ
J1DIA
J1 Dia
[mm]
J2
[mm]
J3
[mm]
J4
[mm]
J5
[mm]
J6
[mm]
J7
[mm]
K1
K1 Thread
ⁿ/ₐ
K1DIA
K1 Thread Dia
[mm]
K1PD
K1 Thread Pilot Dp
[mm]
K2
[mm]
K3
ⁿ/ₐ
K3DIA
K3 Dia
[mm]
K4
[mm]
K5
[mm]
K6
[mm]
K7
[mm]
K8
[mm]
K9
K9 Thread
ⁿ/ₐ
K9DIA
K9 Dia
[mm]
K10
[mm]
K11
[mm]
K12
[mm]
K13
ⁿ/ₐ
K14
[mm]
K15
[mm]
K16
ⁿ/ₐ
K16DIA
K16 Dia
[mm]
K17
[mm]
P1
P1 Port Thread
ⁿ/ₐ
P1DIA
P1 Thread Dia
[mm]
P1DP
P1 Thread Dp
[mm]
P1PD1
P1 Open Port Pilot Dp
[mm]
P1PD2
P1 Close Port Pilot Dp
[mm]
P2
[mm]
P3
[mm]
P4
[mm]
SWOFFSET
[mm]
SWITCH1
ⁿ/ₐ
SWITCH2
ⁿ/ₐ
BD1
[mm]
BD2
[mm]
BD3
[mm]
BD4
[mm]
BD5
[mm]
BD6
[mm]
BD7
[mm]
BD8
[mm]
BD9
[mm]
BD10
[mm]
BD11
[deg]
BD12
[deg]
BD13
[deg]
BD14
[deg]
BD15
[deg]
BD16
[mm]
BD17
[mm]
BD18
[mm]
BD19
[mm]
BD20
[mm]
BD21
[mm]
BD22
[mm]
BD23
[mm]
BD24
[mm]
BD25
[mm]
BD26
[mm]
BD27
[mm]
BD28
[mm]
BD29
[mm]
BD30
[mm]
BD31
[mm]
BD32
[mm]
BD33
[mm]
BD34
[mm]
BD35
[mm]
BD36
[mm]
BD37
[mm]
BD38
[mm]
BD39
[deg]
BD40
[mm]
BD41
[mm]
BD42
[mm]
PPATH
ⁿ/ₐ
GW
Unit Weight in grams
[g]
OGZD15-10X4
OGZ
D
1
5
10
4
11.2
15.2
29.0
37.8
6.0
23.0
16.4
11 H9
11.0
2.0
M2.5 x 0.45
2.5
5.7
3.0
5.0
57.0
12.0
4.0
M3 x 0.5
3.0
8.0
6.0
2 H9
2.0
3.0
18.0
7.6
5.2
12.0
M3 x 0.5
3.0
5.5
2.6
16.0
23.0
27.0
11.4
M3 x 0.5
3.0
6.0
M3 x 0.5
3.000
4.0
5.0
5.0
10.0
9.0
19.0
0.000
'','55803-1-02','55804-1-...
''
3.400
4.300
15.400
8.000
0.500
0.200
1.500
0.460
1.700
12.400
45.0
45.0
35.0
35.0
45.0
11.000
11.600
16.000
1.400
3.100
0.300
0.750
0.750
2.100
1.000
5.000
6.300
5.600
3.100
0.750
0.750
0.300
0.250
4.240
0.450
5.000
1.000
0.000
40.0
2.000
0.000
0.000
ogz_templ.prj
55
OGZD15-16X6
OGZ
D
1
5
16
6
14.9
20.9
38.0
42.5
7.5
30.6
23.6
17 H9
17.0
2.0
M3 x 0.5
3.0
7.0
4.0
8.0
67.3
15.0
5.0
M4 x 0.7
4.0
10.0
8.0
3 H9
3.0
3.0
22.0
11.0
6.5
15.0
M4 x 0.7
4.0
8.0
3.4
24.0
24.5
30.0
16.0
M4 x 0.7
4.0
4.5
M5 x 0.8
5.000
3.2
4.5
4.5
13.0
8.5
19.0
19.177
'','JC1SDN-5','JC1SDN-K',...
''
3.400
4.300
11.500
14.000
0.000
0.300
2.000
0.730
1.700
19.000
45.0
45.0
35.0
35.0
45.0
17.000
17.600
23.200
1.800
3.900
0.300
1.000
1.000
2.100
1.150
8.010
9.800
9.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.380
6.860
0.680
7.750
0.690
0.500
40.0
0.000
0.000
0.000
ogz_templ.prj
125
OGZD15-20X10
OGZ
D
1
5
20
10
16.3
26.3
50.0
52.8
9.5
42.0
27.6
21 H9
21.0
3.0
M4 x 0.7
4.0
9.0
5.0
10.0
84.8
20.0
8.0
M5 x 0.8
5.0
12.0
10.0
4 H9
4.0
4.0
32.0
16.8
7.5
18.0
M5 x 0.8
5.0
10.0
4.3
30.0
29.0
35.0
18.6
M5 x 0.8
5.0
8.0
M5 x 0.8
5.000
3.2
4.5
4.5
15.0
10.0
23.0
19.177
'','JC1SDN-5','JC1SDN-K',...
''
3.400
4.300
13.500
18.000
0.000
0.500
5.000
0.760
1.700
24.400
45.0
45.0
35.0
35.0
45.0
21.000
21.600
27.200
2.300
5.000
0.500
1.250
1.250
4.000
1.000
9.130
11.200
10.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
9.700
1.000
8.430
2.000
0.000
40.0
0.000
4.500
3.000
ogz_templ.prj
250
OGZD15-25X14
OGZ
D
1
5
25
14
19.3
33.3
63.0
63.6
11.0
52.0
33.6
26 H9
26.0
3.5
M5 x 0.8
5.0
12.0
6.0
12.0
102.7
25.0
10.0
M6 x 1
6.0
14.0
12.0
4 H9
4.0
4.0
40.0
21.8
10.0
22.0
M6 x 1
6.0
12.0
5.1
36.0
30.0
36.5
22.0
M6 x 1
6.0
10.0
M5 x 0.8
5.000
3.2
4.5
4.5
20.0
9.7
23.5
19.177
'','JC1SDN-5','JC1SDN-K',...
''
3.400
4.300
16.000
20.000
0.000
0.500
6.900
0.840
1.700
30.600
45.0
45.0
35.0
35.0
45.0
26.000
26.600
33.200
2.700
5.800
0.500
1.500
1.330
5.000
1.350
12.300
13.400
13.400
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
11.700
1.900
11.500
1.900
0.000
40.0
0.000
4.500
5.000
ogz_templ.prj
460
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성