카탈로그: PHD
생성됨: 03.11.2011
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, spanish
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.1
PHD
GRR M - Series GRR Grippers - Metric
PHD
Grippers
GRR Grippers
Powered by
CAD모델 선택
{phd/grippers/grr/grr2_m.prj},{NB=GRR02-6-63x150Closed-Retract},{JAW=2},{DN=6},{SIZE=63},{B2=88.900},{B3=90.000},{B4=25.400},{B5=25.100},{B6=25.400},{B7=19.100},{B8=158.800},{J2=88.900},{J3=60.000},{J8=161.900},{K1=45.000},{K3=209.800},{K4=159.000},{K5=108.200},{K6=60.000},{A1=4.191},{B=3.429},{C=2.769},{D=1.575},{E=16.002},{F=10.084},{G=4.191},{H=0.508},{I=3.175},{J=18.796},{K=22.606},{L=17.526},{M=7.620},{N=68.580},{O=46.990},{P=7.010},{Q=1.016},{R=7.874},{S=12.700},{T=16.002},{U=23.368},{V=27.940},{W=70.104},{X=90.018},{Y=1.575},{Z=92.126},{SYNCH3=0},{STROKE=150},{LOPT=},{RODLOK=},{SEAL=},{ZOPT=},{SENSOR=},{AN=0},{AT=0},{AP=0},{AR=0},{AU=0},{AQ=0},{POSITION=Closed-Retract},{SWITCH=},{SWBRKT=},{SWTARGET=},{COLLAR=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
JAW
Jaw
ⁿ/ₐ
DN
Design No.
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
AC
A Close
[mm]
AO
A Open
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
B8
[mm]
J1
[mm]
J2
[mm]
J3
[mm]
J4
[mm]
J5
[mm]
J6
ⁿ/ₐ
J7
ⁿ/ₐ
J8
[mm]
J9
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
K3
[mm]
K4
[mm]
K5
[mm]
K6
[mm]
K7
ⁿ/ₐ
K8
ⁿ/ₐ
P1
ⁿ/ₐ
P2
ⁿ/ₐ
P3
[mm]
P4
[mm]
P5
[mm]
P6
[mm]
P7
[mm]
P8
[mm]
A1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
L14
L14 Weight Adder for GRR12
[kg]
L15
L15 Weight Adder for GRR02 & GRR22
[kg]
L16
[mm]
L17
[mm]
GW
Gripper Weight
[kg]
A
[mm]
GRR02-6-63x150
GRR
2
6
63
120.000
270.000
439.800
88.900
90.000
25.400
25.100
25.400
19.100
158.800
105.100
88.900
60.000
66.000
33.000
M12 x 1.75 x 25.0 DP
12.0 x 15.9 DP
161.900
47.000
45.000
320.000
209.800
159.000
108.200
60.000
M8 x 1.25 x 19.0 DP
8.0 x 19.0 DP
1/4 BSPP
1/8 BSPP
9.5
114.3
82.6
8.7
10.5
15
4.191
48.3
4.2
20.0
125.0
3.6
27.2
30.9
133.5
56.1
41.9
91.9
115.6
158.3
1.79
3.58
100.6
27.1
12.7
120.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성