카탈로그: PHD
생성됨: 03.11.2011
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, spanish
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.1
PHD
GRR - Series GRR Grippers
PHD
Grippers
GRR Grippers
Powered by
CAD모델 선택
{phd/grippers/grr/grr2.prj},{NB=GRR02-2-63x150Open-Extend},{JAW=2},{DN=2},{SIZE=63},{B2=3.500},{B3=3.543},{B4=1.000},{B5=0.990},{B6=1.000},{B7=0.750},{B8=6.250},{J2=3.500},{J3=2.363},{J8=6.375},{K1=1.773},{K3=8.260},{K4=6.260},{K5=4.260},{K6=2.362},{P3=0.375},{P4=4.500},{P5=3.250},{P6=0.344},{P7=0.413},{P8=0.591},{A1=0.165},{B=0.135},{C=0.109},{D=0.062},{E=0.630},{F=0.397},{G=0.165},{H=0.020},{I=0.125},{J=0.740},{K=0.890},{L=0.690},{M=0.300},{N=2.700},{O=1.850},{P=0.276},{Q=0.040},{R=0.310},{S=0.500},{T=0.630},{U=0.920},{V=1.100},{W=2.760},{X=3.544},{SYNCH3=0},{STROKE=150},{RODLOK=},{SEAL=},{ZOPT=},{SENSOR=},{AN=0},{AT=0},{AP=0},{AR=0},{AU=0},{AQ=0},{POSITION=Open-Extend},{SWITCH=},{SWBRKT=},{SWTARGET=},{COLLAR=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
JAW
Jaw
ⁿ/ₐ
DN
Design No.
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
AC
A Closed
[인치]
AO
A Open
[인치]
A
[인치]
B1
[인치]
B2
[인치]
B3
[인치]
B4
[인치]
B5
[인치]
B6
[인치]
B7
[인치]
B8
[인치]
J1
[인치]
J2
[인치]
J3
[인치]
J4
[인치]
J5
[인치]
J6
ⁿ/ₐ
J7
ⁿ/ₐ
J8
[인치]
J9
[인치]
K1
[인치]
K2
[인치]
K3
[인치]
K4
[인치]
K5
[인치]
K6
[인치]
K7
ⁿ/ₐ
K8
ⁿ/ₐ
P1
ⁿ/ₐ
P2
ⁿ/ₐ
P3
[인치]
P4
[인치]
P5
[인치]
P6
[인치]
P7
[인치]
P8
[인치]
A1
[인치]
L1
[인치]
L2
[인치]
L3
[인치]
L4
[인치]
L5
[인치]
L6
[인치]
L7
[인치]
L8
[인치]
L9
[인치]
L10
[인치]
L11
[인치]
L12
[인치]
L13
[인치]
L14
L14 Weight Adder for GRR12
[lb]
L15
L15 Weight Adder for GRR02 & GRR22
[lb]
L16
[인치]
L17
[인치]
GW
Gripper Weight
[lb]
GRR02-2-63x150
GRR
2
2
63
4.724
10.630
10.630
17.314
3.500
3.543
1.000
0.990
1.000
0.750
6.250
4.136
3.500
2.363
2.598
1.299
1/2-13 x 1.00 DP
.47275 x .625 DP
6.375
1.850
1.773
12.598
8.260
6.260
4.260
2.362
3/8-16 x .750 DP
.31525 x .750 DP
1/4 NPT
1/8 NPT
0.375
4.500
3.250
0.344
0.413
0.591
0.165
4.260
6.260
8.260
10.000
2.362
11.000
1.217
5.254
2.209
1.150
3.618
4.550
6.234
3.95
7.90
3.960
1.06
28.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성