카탈로그: PHD
생성됨: 03.11.2011
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, spanish
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.1
PHD
GRL - Series GRL Parallel Pneumatic Gripper
PHD
Grippers
GRL Grippers
Powered by
CAD모델 선택
{phd/grippers/grl/grl_imp_asmtab.prj},{NB=GRL02-1-14X13O-E},{MT=0.256},{AC=1.750},{AO=2.264},{B1=3.022},{B2=0.748},{B3=1.102},{B4=2.614},{J1=0.875},{J2=0.224},{J3=1.162},{J4=0.118},{J5=0.6890},{J6=0.250},{J7=0.438},{J8=0.000},{K1=0.594},{K2=0.750},{K5=0.000},{P2=0.675},{P3=0.433},{P4=0.630},{GW=0.24},{PL=G-Gripper},{SER=R-Regular Duty},{TYPE=L-Narrow Body Parallel},{JAW=2},{DN=1},{ST=14 mm (.551 in) x 13 mm (.512 in)},{MP1='','Blank-None','L11','L11 - Manifold Port'},{SYN=0},{MO=},{UO=},{SW=},{CS=},{POSITION=Open-Extend}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PL
Product Line
ⁿ/ₐ
SER
Series
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
JAW
Jaw
ⁿ/ₐ
DN
Design No.
ⁿ/ₐ
ST
Size & Travel
ⁿ/ₐ
AC
A Closed
[인치]
AO
A Open
[인치]
B1
[인치]
B2
[인치]
B3
[인치]
B4
[인치]
J1
[인치]
J2
[인치]
J3
[인치]
J4
[인치]
J5
[인치]
J6
[인치]
J7
[인치]
J8
[인치]
J9
ⁿ/ₐ
J10
ⁿ/ₐ
K1
[인치]
K2
[인치]
K3
ⁿ/ₐ
K4
[인치]
K5
[인치]
P1
ⁿ/ₐ
P2
[인치]
P3
[인치]
P4
[인치]
GW
Gripper Weight
[lb]
GRL02-1-14X7
G-Gripper
R-Regular Duty
L-Narrow Body Parallel
2
1
14 mm (.551 in) x 7 mm (....
1.500
1.778
2.316
0.748
1.102
1.908
0.750
0.224
1.162
0.118
0.5709
0.250
0.312
0.000
4 x 4-40 x .190 DP
.07893 x .118 DP
0.594
0.750
4 x 4-40 x .150 DP
.0947 x .157 DP
0.000
10-32
0.675
0.296
0.354
0.18
GRL02-1-14X13
G-Gripper
R-Regular Duty
L-Narrow Body Parallel
2
1
14 mm (.551 in) x 13 mm (...
1.750
2.264
3.022
0.748
1.102
2.614
0.875
0.224
1.162
0.118
0.6890
0.250
0.438
0.000
4 x 4-40 x .190 DP
.07893 x .118 DP
0.594
0.750
4 x 4-40 x .150 DP
.0947 x .157 DP
0.000
10-32
0.675
0.433
0.630
0.24
GRL02-1-16X20
G-Gripper
R-Regular Duty
L-Narrow Body Parallel
2
1
16 mm (.630 in) x 20 mm (...
2.250
3.042
3.905
0.874
1.230
3.497
1.125
0.224
1.281
0.118
0.9055
0.250
0.352
0.250
6 x 5-40 x .190 DP
.07893 x .118 DP
0.656
1.000
8 x 5-40 x .197 DP
.1259 x .157 DP
1.772
10-32
0.778
0.512
0.122
0.39
GRL02-1-16X26
G-Gripper
R-Regular Duty
L-Narrow Body Parallel
2
1
16 mm (.630 in) x 26 mm (...
2.625
3.653
4.614
0.874
4.206
4.206
1.313
0.224
1.281
0.118
1.1024
0.250
0.750
0.250
6 x 5-40 x .190 DP
.07893 x .118 DP
0.656
1.000
8 x 5-40 x .197 DP
.1259 x .157 DP
1.772
10-32
0.778
0.689
0.158
0.47
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성