카탈로그: PHD
생성됨: 03.11.2011
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, spanish
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.1
PHD
GRK M - Series GRK Metric Parallel Pneumatic Gripper
PHD
Grippers
GRK Grippers
Powered by
CAD모델 선택
{phd/grippers/grk/grk_metric.prj},{NB=GRK-5-75x12.5_Open-Extend},{DN=5},{B1=177.0},{B2=143.3},{B3=73.0},{B4=24.9},{B5=62.2},{J3=21.0},{J4=15.0},{J5=25.0},{J6=17.5},{J8=63.0},{J9=112.0},{K3=130.0},{K4=61.0},{K5=40.0},{K8=31.0},{K9=50.0},{K10=110.0},{K11=12.0},{K13=45.5},{K14=130.0},{K15=61.0},{K17=58.0},{K18=20.0},{K19=110.0},{P2=68.0},{P3=16.0},{P12=0.0},{P13=0.0},{P14=0.0},{PS2=0.8},{PS3=11.7},{PS4=96.3},{PS5=24.0},{PS8=144.1},{HS1=0.0},{HS2=9.8},{HS3=29.3},{H1=75.0},{H2=101.0},{H3=87.5},{H4=2.4813},{GW1=1.96},{GW2=1.12},{IDNR=GRK},{SIZE=75},{J1=M8x1.25x10.0 DP},{J2=5.0x5.0 DP},{TRAVEL=12.5},{MANIFOLD=},{PORT=},{SEAL=},{SPRINGASSIST=},{SWITCH=},{SWSERIES=},{SWCKT=},{SWCBL=},{SWQTY=},{POSITION=Open-Extend}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
Design No.
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
J1
[mm]
J2
[mm]
J3
[mm]
J4
[mm]
J5
[mm]
J6
[mm]
J7
[mm]
J8
[mm]
J9
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
K3
[mm]
K4
[mm]
K5
[mm]
K6
[mm]
K7
[mm]
K8
[mm]
K9
[mm]
K10
[mm]
K11
[mm]
K12
ⁿ/ₐ
K13
[mm]
K14
[mm]
K15
[mm]
K16
[mm]
K17
[mm]
K18
[mm]
K19
[mm]
P1
ⁿ/ₐ
P2
[mm]
P3
[mm]
P12
[mm]
P13
[mm]
P14
[mm]
P15
ⁿ/ₐ
P16
ⁿ/ₐ
PS1
ⁿ/ₐ
PS2
[mm]
PS4
[mm]
PS5
[mm]
PS8
[mm]
GW
Gripper Weight
[kg]
GRK-5-35x6.5
GRK
5
35
42.5
92.0
73.7
43.3
14.0
38.3
M4x0.7x6.0 DP
3.0x3.1 DP
11.0
8.0
14.0
9.5
12.0
39.0
65.0
M5x0.8x10.0 DP
4.0x5.0 DP
63.0
35.3
18.0
M6x1.0x12.7 DP
4.0 x 5.0 DP
21.0
20.0
58.0
6.0
M4
28.5
63.0
35.3
M5
36.3
12.0
58.0
M5 x 0.8
31.0
8.5
0.0
0.0
0.0
0
0
8mm THREAD
0.8
96.3
24.0
144.1
0.38
GRK-5-46x8
GRK
5
46
52.0
113.0
89.4
51.0
18.3
48.2
M5x0.8x7.5 DP
4.0x4.0 DP
14.0
10.0
17.0
11.5
15.1
49.0
81.0
M6x1.0x12.7 DP
5.0x5.0 DP
80.0
42.5
25.0
M8x1.25x16.0 DP
5.0 x 5.0 DP
27.0
30.0
68.0
7.0
M5
35.5
80.0
42.5
M6
43.0
15.0
68.0
M5 x 0.8
33.0
10.0
0.0
0.0
0.0
0
0
8mm THREAD
0.8
96.3
24.0
144.1
0.69
GRK-5-58x10.5
GRK
5
58
66.5
140.9
114.8
60.0
22.0
54.3
M6x1.0x7.5 DP
4.0x4.0 DP
18.0
12.0
19.0
14.5
19.1
55.0
95.5
M8x1.25x16.0 DP
6.0x6.3 DP
102.0
48.0
25.0
M8x1.25x16.0 DP
6.0 x 6.3 DP
27.0
35.0
87.0
9.5
M6
41.5
102.0
48.0
M6
47.0
18.5
87.0
1/8 BSPP
55.0
13.5
0.0
0.0
0.0
0
0
8mm THREAD
0.8
96.3
24.0
144.1
1.11
GRK-5-75x12.5
GRK
5
75
87.5
177.0
143.3
73.0
24.9
62.2
M8x1.25x10.0 DP
5.0x5.0 DP
21.0
15.0
25.0
17.5
24.0
63.0
112.0
M8x1.25x16.0 DP
6.0x6.3 DP
130.0
61.0
40.0
M10x1.5x20.0 DP
6.0 x 6.3 DP
31.0
50.0
110.0
12.0
M6
45.5
130.0
61.0
M8
58.0
20.0
110.0
1/8 BSPP
68.0
16.0
0.0
0.0
0.0
0
0
8mm THREAD
0.8
96.3
24.0
144.1
1.96
GRK-5-92x32
GRK
5
92
124.5
223.5
172.0
86.0
30.0
75.5
M10x1.5x14.0 DP
5.0x5.0 DP
26.0
16.0
27.0
21.0
21.0
77.0
132.0
M10x1.5x20.0 DP
6.0x6.3 DP
150.0
70.0
45.0
M12x1.75x24.0 DP
6.0 x 6.3 DP
35.0
55.0
150.0
12.0
M8
60.0
150.0
70.0
M10
73.0
30.0
150.0
1/8 BSPP
87.5
18.0
36.0
195.0
2.5
M5x0.8x6.0 DP
1/8-27 NPT
8mm THREAD
0.8
96.3
24.0
144.1
0.00
GRK-5-112x50
GRK
5
112
173.0
298.5
206.0
107.0
35.0
89.5
M12x1.75x15.0 DP
6.0x6.3 DP
32.0
20.0
35.0
26.0
26.0
91.0
158.5
M12x1.75x22.0 DP
8.0x8.0 DP
180.0
90.0
60.0
M16x2.0x30.0 DP
8.0 x 8.0 DP
40.0
60.0
180.0
17.5
M10
70.0
180.0
90.0
M12
90.0
33.5
180.0
1/8 BSPP
95.0
19.0
40.0
255.0
2.5
M5x0.8x6.0 DP
1/8-27 NPT
8mm THREAD
0.8
96.3
24.0
144.1
0.00
GRK-5-133x60
GRK
5
133
196.0
338.0
240.0
125.0
42.0
105.5
M12x1.75x19.0 DP
8.0x8.0 DP
36.0
26.0
45.0
27.5
27.5
107.0
179.5
M16x2.0x25.0 DP
10.0x10.0 DP
210.0
103.0
65.0
M20x2.5x30.0 DP
10.0 x 10.0 DP
50.0
70.0
210.0
20.0
M12
80.0
210.0
103.0
M16
105.0
37.0
210.0
1/8 BSPP
112.0
19.5
45.0
285.0
2.5
M5x0.8x6.0 DP
1/8-27 NPT
8mm THREAD
0.8
96.3
24.0
144.1
0.00
GRK-5-170x70
GRK
5
170
225.0
396.0
290.0
160.0
41.0
120.6
M16x2.0x25.0 DP
10.0x10.0 DP
46.0
35.0
55.0
35.0
35.0
122.0
204.0
M20x2.5x30.0 DP
12.0x12.7 DP
250.0
135.0
90.0
M24x3.0x36.0 DP
12.0 x 12.7 DP
60.0
80.0
250.0
17.0
M16
90.0
250.0
135.0
M20
137.0
45.0
250.0
1/4 BSPP
140.0
23.0
48.0
340.0
2.5
M5x0.8x6.0 DP
1/4-18 NPT
8mm THREAD
0.8
96.3
24.0
144.1
0.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성