카탈로그: PHD
생성됨: 03.11.2011
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, spanish
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.1
PHD
GRH Gripper - GRH Gripper
PHD
Grippers
GRH Grippers
Powered by
CAD모델 선택
{phd/grippers/grh/grh.prj},{NB=GRH02-5-12x75_Closed-Retract},{JAW=2},{BORE=12},{TRVL=75.00},{A1OPEN=120.00},{A1CLOSED=45.00},{B1=153.00},{B2=44.00},{B3=47.00},{B4=81.10},{B5=78.60},{J1DIA=4.00},{J1PITCH=0.70},{J1DP=8.00},{J2DIA=3.00},{J2DP=3.00},{J3=20.00},{J4=20.00},{J5=29.10},{J6=14.40},{J7=14.60},{J8=45.00},{K1DIA=5.00},{K1PITCH=0.80},{K1DP=10.00},{K2DIA=4.00},{K2DP=4.00},{K2PILOTDP=7.110},{K3=100.00},{K4=125.00},{K5DIA=4.0000},{K5DP=4.00},{K5PILOTDIA=4.000},{K5PILOTDP=7.112},{K6DIA=5.00},{K6PITCH=0.80},{K6DP=10.00},{K7=27.00},{K8=32.00},{K9=112.00},{K10DIA=4.00},{K11=112.00},{K12=5.00},{K13DIA=4.00},{SYNCHRONIZATION=0},{MANIFOLDOPT=},{PORTOPT=},{MAGNETS=},{LUBRICATION=},{POSITION=Closed-Retract},{SWITCHES=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
JAW
Jaw Style
ⁿ/ₐ
DN
Design No.
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[mm]
TRVL
Min Total Jaw Travel
[mm]
A
[mm]
A1OPEN
[mm]
A1CLOSED
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
J1
Jaw Mounting Threads
ⁿ/ₐ
J1DIA
[mm]
J1PITCH
[mm]
J1DP
[mm]
J2
Jaw Dowel Holes
ⁿ/ₐ
J2PINSIZE
J2 Pin Size
ⁿ/ₐ
J2DIA
[mm]
J2DP
[mm]
J3
[mm]
J4
[mm]
J5
[mm]
J6
[mm]
J7
[mm]
J8
[mm]
K1
Bottom Mounting Threads
ⁿ/ₐ
K1DIA
[mm]
K1PITCH
[mm]
K1DP
[mm]
K2
Bottom Mounting Dowel Holes
ⁿ/ₐ
K2PINSIZE
K2 Pin Size
ⁿ/ₐ
K2DIA
[mm]
K2DP
[mm]
K2PILOTDP
[mm]
K3
[mm]
K4
[mm]
K5
Side Mounting Dowel Holes
ⁿ/ₐ
K5PINSIZE
K5 Pin Size
ⁿ/ₐ
K5DIA
[mm]
K5DP
[mm]
K5PILOTDIA
[mm]
K5PILOTDP
[mm]
K6
Side Mounting Threads
ⁿ/ₐ
K6DIA
[mm]
K6PITCH
[mm]
K6DP
[mm]
K7
[mm]
K8
[mm]
K9
[mm]
K10
ⁿ/ₐ
K10DIA
[mm]
K11
[mm]
K12
[mm]
K13
ⁿ/ₐ
K13DIA
[mm]
K14
[mm]
P1
P1 Port
ⁿ/ₐ
P2
[mm]
P3
[mm]
P4
[mm]
P5
[mm]
P6
[mm]
P7
P7 o-ring
ⁿ/ₐ
P8
[mm]
P9
[mm]
P10
[mm]
P11
[mm]
P12
[mm]
P12PITCH
[mm]
P12DP
[mm]
P12PILOTDP
[mm]
SZ
ⁿ/ₐ
JAWSLOT1
[mm]
JAWSLOT2
[mm]
JAWSLOT3
[mm]
JAWSLOT4
[mm]
JAWSLOT5
[mm]
JAWSLOT6
[mm]
JAWSLOT7
[mm]
JAWSLOT8
[mm]
JAWSLOT9
[mm]
JAWSLOT10
[mm]
JAWSLOT11
[mm]
JAWSLOT12
[mm]
SYNCHPIN1
[mm]
SYNCHPIN2
[mm]
SYNCHPIN3
[mm]
K1CBDIA
[mm]
K1CBDP
[mm]
SYNCH1
[mm]
SYNCH2
[mm]
SYNCH3
[mm]
COVER1
[mm]
COVER2
[mm]
COVER3
[mm]
COVER4
[mm]
COVER5
[mm]
COVER6
[mm]
COVER7
[mm]
COVER8
[mm]
CAP1
[mm]
CAP2
[mm]
CAP3
[mm]
CAP4
[mm]
CAP5
[mm]
BD1
[mm]
BD2
[mm]
BD3
[mm]
BD4
[mm]
BD5
[mm]
BD6
[mm]
BD7
[mm]
BD8
[mm]
BD9
[mm]
BD10
[mm]
BD11
[mm]
BD12
[mm]
BD13
[mm]
BD14
[mm]
BD15
[mm]
BD16
[mm]
BD17
[mm]
BD18
[mm]
BD18DP
[mm]
BD18PILOTDP
[mm]
TSLOT1
[mm]
TSLOT2
[mm]
TSLOT3
[mm]
TSLOT4
[mm]
TSLOT5
[mm]
TSLOT6
[mm]
TSLOT7
[mm]
TSLOT8
[deg]
TSLOT9
[mm]
TSLOT10
[mm]
SWSLOT1
[mm]
SWSLOT2
[mm]
SWSLOT3
[mm]
SWSLOT4
[mm]
SWSLOT5
[mm]
SWSLOT6
[mm]
LBL1
[mm]
LBL2
[mm]
LBL3
[mm]
LBL4
[mm]
SYMB1
[mm]
SYMB2
[mm]
SYMB3
[mm]
SYMB4
[mm]
SYMB5
[mm]
SYMB6
[mm]
SYMB7
[mm]
SYMB8
[mm]
SYMB9
[mm]
PPATH
ⁿ/ₐ
GRH02-5-8x50_Closed-Retra...
GRH
2
5
8
50.00
35.000
85.00
35.00
109.00
34.10
38.00
58.60
56.10
M3 x 0.5 x 6.5mm DP
3.00
0.50
6.50
2.5mm x 2.5mm DP
2.5mm
2.50
2.50
15.00
14.00
20.60
12.50
10.90
35.00
M4 x 0.7 x 8mm DP
4.00
0.70
8.00
3mm x 3mm DP
3mm
3.00
3.00
4.500
68.00
82.00
3mm x 3mm DP
3mm
3.0632
3.00
3.000
4.496
M4 x 0.7 x 8mm DP
4.00
0.70
8.00
22.00
26.00
75.00
M3
3.00
75.00
4.00
M3
3.00
23.40
M5 x 0.8
53.00
9.80
21.30
25.40
1.6
2mm ID x 1mm CS
5.0
44.5
4.5
0.8
2.500
0.400
4.000
11.608
8
27.2517
3.5103
20.9702
26.0248
1.753
0.381
0.127
4.1072
0.178
3.988
6.9342
20.0660
31.369
4.343
13.5000
6.248
3.632
39.370
10.668
9.627
62.001
4.216
55.372
19.304
3.000
3.099
5.893
0.000
18.009
21.514
12.294
3.000
7.290
34.061
95.072
44.958
11.506
14.122
14.376
5.791
17.602
13.5000
4.039
18.466
8.128
18.313
12.598
6.096
5.715
3.556
3.020
6.045
7.620
6.731
5.232
5.055
3.632
1.778
13.157
0.635
15
0.000
0.000
14.554
11.760
3.073
4.267
0.254
14.554
6.350
23.495
4.445
0.508
21.488
9.500
39.370
3.175
2.286
4.343
2.286
0.254
0.051
grh_templ.prj
GRH02-5-12x75_Closed-Retr...
GRH
2
5
12
75.00
45.000
120.00
45.00
153.00
44.00
47.00
81.10
78.60
M4 x 0.7 x 8mm DP
4.00
0.70
8.00
3mm x 3mm DP
3mm
3.00
3.00
20.00
20.00
29.10
14.40
14.60
45.00
M5 x 0.8 x 10mm DP
5.00
0.80
10.00
4mm x 4mm DP
4mm
4.00
4.00
7.110
100.00
125.00
4mm x 4mm DP
4mm
4.0000
4.00
4.000
7.112
M5 x 0.8 x 10mm DP
5.00
0.80
10.00
27.00
32.00
112.00
M4
4.00
112.00
5.00
M4
4.00
30.60
M5 x 0.8
75.00
12.00
26.00
30.30
2.0
2mm ID x 1.5mm CS
6.5
66.5
5.0
0.8
3.000
0.450
5.000
13.691
12
35.4406
4.2570
29.4564
37.5260
4.775
0.508
0.127
4.9047
0.178
4.775
9.1897
28.8087
46.711
6.452
19.0000
8.128
4.623
61.468
14.605
10.287
92.964
4.597
81.991
27.991
3.000
2.896
4.496
40.640
32.004
29.439
17.043
4.000
10.000
43.993
138.989
69.088
15.951
17.882
17.882
9.601
22.301
19.0000
2.489
26.441
12.090
24.511
17.297
6.350
6.350
3.810
5.024
5.461
6.985
6.502
5.410
0.000
3.505
0.000
18.161
0.635
0
0.508
17.475
20.295
15.951
3.073
4.267
0.000
20.295
9.525
31.496
6.502
0.508
26.010
11.989
59.512
3.175
2.286
4.343
2.286
0.254
0.051
grh_templ.prj
GRH02-5-16x100_Closed-Ret...
GRH
2
5
16
100.00
60.000
160.00
60.00
195.00
53.00
57.00
100.90
99.90
M5 x 0.8 x 9mm DP
5.00
0.80
9.00
4mm x 4mm DP
4mm
4.00
4.00
22.00
25.00
37.00
16.80
15.70
54.00
M6 x 1.0 x 12mm DP
6.00
1.00
12.00
5mm x 5mm DP
5mm
5.00
5.00
8.250
130.00
160.00
5mm x 5mm DP
5mm
5.0000
5.00
5.000
8.255
M6 x 1.0 x 12mm DP
6.00
1.00
12.00
32.00
38.00
145.00
M5
5.00
145.00
6.00
M5
5.00
36.60
M5 x 0.8
94.80
14.50
14.50
35.70
2.0
2.5mm ID x 1.5mm CS
7.0
85.0
5.7
1.2
3.000
0.450
5.000
16.256
16
42.4409
5.5042
37.4244
46.5201
6.325
0.508
0.127
6.5126
0.178
6.325
13.5915
36.4109
59.817
7.468
25.0000
9.754
5.639
80.518
18.161
12.598
119.507
5.004
101.600
35.560
3.000
3.505
5.994
40.640
35.941
34.417
20.066
4.000
8.000
53.010
177.546
88.900
19.431
23.546
23.546
11.430
27.432
25.0000
3.505
32.995
16.129
29.997
20.752
8.000
8.000
4.191
6.022
6.502
9.500
6.502
5.410
0.000
3.505
0.000
22.987
0.635
0
0.381
20.447
25.070
19.431
3.073
4.267
0.000
25.070
9.525
36.322
6.502
0.508
31.496
14.503
77.470
3.175
2.286
4.343
2.286
0.254
0.051
grh_templ.prj
GRH02-5-20x125_Closed-Ret...
GRH
2
5
20
125.00
70.000
195.00
70.00
237.50
62.00
68.00
126.70
121.70
M6 x 1.0 x 12mm DP
6.00
1.00
12.00
5mm x 5mm DP
5mm
5.00
5.00
25.00
32.00
45.50
17.90
20.10
63.00
M8 x 1.25 x 16mm DP
8.00
1.25
16.00
6mm x 6mm DP
6mm
6.00
6.00
10.000
160.00
200.00
6mm x 6mm DP
6mm
6.0000
6.00
6.000
10.008
M8 x 1.25 x 16mm DP
8.00
1.25
16.00
36.00
44.00
180.00
M6
6.00
180.00
8.00
M6
6.00
42.90
1/8 BSPP
116.40
15.00
15.00
41.40
2.0
2.5mm ID x 1.5mm CS
13.0
103.0
5.5
1.2
3.000
0.450
5.000
16.612
20
49.7815
6.4973
45.8978
55.0012
7.976
0.508
0.127
8.1153
0.178
7.976
18.9611
45.0367
73.127
8.484
32.0000
11.252
6.706
97.028
23.241
12.598
147.320
5.004
127.000
51.994
3.500
5.512
8.509
51.994
45.720
42.062
24.384
5.000
9.246
61.976
214.884
108.001
24.790
28.956
27.432
14.884
32.664
32.0000
4.013
43.002
20.142
36.982
26.086
7.874
9.906
4.191
8.024
10.287
10.287
6.502
5.410
0.000
3.505
0.000
29.235
0.635
0
0.000
24.790
31.623
24.790
3.073
4.267
0.000
31.623
9.525
41.402
6.502
0.508
34.493
15.011
93.980
3.175
2.286
4.343
2.286
0.254
0.051
grh_templ.prj
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성