카탈로그: PHD
생성됨: 03.11.2011
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, spanish
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.1
PHD
GRC - GRC Parallel Gripper
PHD
Grippers
GRC Grippers
Powered by
CAD모델 선택
{phd/grippers/grc/grc.prj},{NB=GRC141-2-0001_Open-Extend_},{SIZE1=4},{JT=1.53},{JT1=1.475},{ACLOSED=6.230},{AOPEN=7.705},{B=2.046},{C=6.004},{CC=0.010},{D3=0.405},{D1=0.029},{D2=0.264},{E=0.354},{G=0.820},{H=1.299},{J=2.441},{K3=0.1884},{K1=0.2190},{K1A=1.736},{L=4.016},{SKTHD=0.413},{SKTHD1=0.275},{N4=0.3125},{N1=0.630},{N2=0.3125},{N3=0.2520},{P=1.4570},{Q3=0.250},{Q1=0.50},{Q2=0.1950},{S=2.165},{T=0.826},{U=3.370},{W=1.496},{X=1.929},{Y3=0.1968},{Y1=0.350},{Y2=0.163},{F1=0.555},{F1S=1.617},{F2=3.018},{F2S=4.080},{F3=0.610},{F4=0.394},{F5=0.788},{F6=0.2509},{F7B=0.250},{F7A=0.1959},{F8=1.220},{F10=0.886},{F11=1.284},{STYLE=1},{JAW=1},{SENSOR=0},{SPRING=0},{SEAL=1},{POSITION=Open-Extend},{SWITCH=},{MTGBRKTKIT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PT
Product Type
ⁿ/ₐ
SER
Series
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
DN
Design No.
ⁿ/ₐ
JT
Nominal jaw travel
[인치]
A
A closed/open
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
K
ⁿ/ₐ
L
[인치]
M
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
P
[인치]
Q
ⁿ/ₐ
S
[인치]
T
[인치]
U
[인치]
W
[인치]
X
[인치]
Y
ⁿ/ₐ
F1
[인치]
F2
[인치]
F3
[인치]
F4
[인치]
F5
[인치]
F6
[인치]
F7
ⁿ/ₐ
F8
[인치]
F11
[인치]
F12
[인치]
F13
[인치]
F14
[인치]
F15
[인치]
R1
[인치]
R2
[인치]
R3
[인치]
R4
[인치]
R5
[인치]
R6
ⁿ/ₐ
R7
ⁿ/ₐ
R8
[인치]
R9
[인치]
R10
[인치]
R11
[인치]
R12
[인치]
R14
[인치]
R15
[인치]
RS1
[인치]
RS2
[인치]
RS3
[인치]
RS4
[인치]
RS5
[인치]
RS6
[인치]
H1
[인치]
H2
[인치]
H3
[인치]
H4
[인치]
H5
[인치]
P1
[인치]
P2
[인치]
P3
[인치]
P4
[인치]
EP1
[인치]
EP2
[인치]
EP3
[인치]
EP4
[인치]
EP5
[인치]
EP6
[인치]
EP7
[인치]
S1
[인치]
S2
[인치]
S3
[인치]
S4
[인치]
S5
[인치]
S6
[인치]
S7
[인치]
S8
[인치]
GW
Gripper Weight
[lb]
GRC131-2-0001
G-Gripper
R-Regular Duty
C-Rotary Parallel
3-1.00 (25 mm) Bore
2
1.00
5.655
1.575
4.570
10-30
0.354
0.630
0.910
1.654
.1884 x .25 DP
2.953
#10
1/4-20 x .47 DP
1.1810
10-24 x .38 DP
1.614
0.630
2.556
1.162
1.378
M4 x 0.7 x .32 DP
0.415
2.284
0.551
0.354
0.709
0.1884
10-24
1.102
0.934
0.184
0.100
0.272
0.605
0.788
2.657
0.551
0.354
0.709
.1259 x .250 DP
10-24 x .380 DP
1.102
0.2953
0.5906
0.934
0.557
0.101
0.976
0.922
0.866
0.551
0.512
0.63
2.35
0.992
0.580
0.224
0.320
2.350
1.647
0.810
0.675
0.576
0.851
1.250
0.432
0.907
1.476
0.313
0.647
7.660
0.263
1.457
1.536
0.086
1.812
0.315
0.219
1.81
GRC141-2-0001
G-Gripper
R-Regular Duty
C-Rotary Parallel
4-1.50 (40 mm) Bore
2
1.53
7.705
2.046
6.004
1/8 NPT
0.354
0.820
1.299
2.441
.1884 x .310 DP
4.016
1/4
5/16-18 x .630 DP
1.4570
1/4-20 x .500 DP
2.165
0.826
3.370
1.496
1.929
M5 x 0.8 x .350 DP
0.555
3.018
0.610
0.394
0.788
0.2509
1/4-20
1.220
1.284
0.258
0.125
0.352
0.683
1.007
3.470
0.610
0.394
0.788
.1884 x .320 DP
1/4-20 x .500 DP
1.220
0.5512
0.8858
1.284
0.710
0.100
1.134
1.372
0.866
0.551
0.512
0.63
2.65
1.372
0.580
0.224
0.320
2.650
2.267
0.455
1.078
1.042
1.383
1.250
0.432
0.907
2.008
0.313
0.907
10.454
0.387
1.969
2.008
0.201
2.341
0.394
0.307
4.21
GRC151-2-0001
G-Gripper
R-Regular Duty
C-Rotary Parallel
5-2.00 (50 mm) Bore
2
2.00
9.495
2.638
7.320
1/8 NPT
0.551
1.004
1.535
3.150
.2509 x .350 DP
5.905
5/16
3/6-16 x .750 DP
1.9680
5/16-18 x .630 DP
2.678
1.063
4.148
2.008
2.244
M6 x 1.0 x .411 DP
0.671
3.696
0.768
0.492
0.984
0.3134
5/16-18
1.535
1.748
0.317
0.125
0.451
0.954
1.221
4.246
0.768
0.492
0.984
.2509 x .370 DP
5/16-18 x .630 DP
1.535
0.7086
1.1220
1.748
0.866
0.098
1.502
1.622
0.866
0.551
0.512
0.63
3.00
1.622
0.580
0.224
0.320
3.000
2.901
1.300
1.247
1.042
1.560
1.250
0.432
0.907
2.185
0.313
1.359
13.180
0.362
2.520
2.598
0.199
2.846
0.394
0.400
7.89
GRC161-2-0001
G-Gripper
R-Regular Duty
C-Rotary Parallel
6-3.00 (75 mm) Bore
2
3.07
13.355
3.936
10.080
1/4 NPT
0.000
1.030
2.559
4.724
.3759 x .450 DP
7.874
3/8
1/2-13 x 1.000 DP
2.9920
3/8-16 x .750 DP
3.740
1.890
5.767
3.071
3.071
M8 x 1.25 x .630 DP
0.984
5.156
1.023
0.689
1.378
0.5009
3/8-16
2.047
2.830
0.436
0.250
0.611
1.415
1.713
5.885
1.023
0.689
1.378
.3759 x .560 DP
3/8-16 x .787 DP
2.047
1.2992
1.9685
2.830
1.165
0.118
2.143
2.207
0.866
0.551
0.512
0.63
3.60
2.207
0.580
0.224
0.320
3.600
3.988
1.971
1.537
1.042
3.311
1.250
0.432
0.907
3.937
0.313
1.204
18.580
0.356
3.701
3.818
0.298
3.818
0.394
0.400
21.70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성