카탈로그: PHD
생성됨: 03.11.2011
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, spanish
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.1
PHD
OCQ Cylinder - OCQ Cylinder
PHD
Cylinders
OCQ Cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{phd/cylinders/ocq/ocq.prj},{NB=OCQS5-32x5_Closed-Retract},{SIZE=32},{A=40.0},{B=33.0},{C=13},{D=16},{E=45},{F=7.5},{G=60},{HDIA=8},{HPITCH=1.25},{J=4.5},{JJ=49.5},{K=14},{L=7.0},{M=34.0},{PDIA=9.728},{PDP=8.400},{OADIA=6},{OAPITCH=1.00},{Q=10.5},{RA=17.0},{RB=7.0},{T=14},{X=6.2},{Y=8.8},{Z=1.0},{RTHK=2.00},{T6=29.8},{T6DP=1.5},{T8=34.0},{T8DP=1.1},{T9=25.5},{T10=0.0},{T11=49.5},{T12=14.0},{T13=13.0},{T14=36.0},{T15=7.40},{RR1=15.23},{RR2=2.5},{RR3=2.5},{RR4=0.88},{RR5=14.94},{RR7=13.30},{RR8=2.5},{S1=1.5},{S4=5.8},{S5=20.0},{S13=0.0},{S14=0.000},{S15=0.000},{S16=0.000},{CB1=9.0},{CB1DP=7.0},{PP2=10.8},{IDNR=OCQ},{PRODUCTLINE=O},{PRODUCT=C},{TRAVEL=5},{SWOPT=},{POSITION=Closed-Retract},{FRONTMTG=},{REARMTG=},{SWITCH=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
PRODUCTLINE
Product Line
ⁿ/ₐ
PRODUCT
Product
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DN
Design No.
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
ⁿ/ₐ
J
[mm]
JJ
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
P
ⁿ/ₐ
OA
ⁿ/ₐ
OB
ⁿ/ₐ
Q
[mm]
RA
[mm]
RB
[mm]
T
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
OCQS5-12x5_Closed-Retract
OCQ
O
C
Q
S
5
12
25.5
22.0
6
6
25
5.0
32
M3 X 0.5
0.0
25.0
5
3.5
15.5
M5 X 0.8
M4 X 0.7
M3
7.5
11.0
4.0
0
4.2
6.3
0.5
OCQS5-16x5_Closed-Retract
OCQ
O
C
Q
S
5
16
25.5
22.0
8
8
29
5.0
38
M4 X 0.7
0.0
29.0
6
3.5
20.0
M5 X 0.8
M4 X 0.7
M3
7.5
11.0
4.0
0
4.2
6.3
0.5
OCQS5-20x5_Closed-Retract
OCQ
O
C
Q
S
5
20
34.0
29.5
7
10
36
5.5
47
M5 X 0.8
0.0
36.0
8
4.5
25.5
M5 X 0.8
M6 X 1
M5
9.0
17.0
7.0
0
6.2
8.8
1.0
OCQS5-25x5_Closed-Retract
OCQ
O
C
Q
S
5
25
37.5
32.5
12
12
40
5.5
52
M6 X 1
0.0
40.0
10
5.0
28.0
M5 X 0.8
M6 X 1
M5
11.0
17.0
7.0
0
6.2
8.8
1.0
OCQS5-32x5_Closed-Retract
OCQ
O
C
Q
S
5
32
40.0
33.0
13
16
45
7.5
60
M8 X 1.25
4.5
49.5
14
7.0
34.0
G 1/8
M6 X 1
M5
10.5
17.0
7.0
14
6.2
8.8
1.0
OCQS5-40x5_Closed-Retract
OCQ
O
C
Q
S
5
40
46.5
39.5
13
16
52
8.0
70
M8 X 1.25
5.0
57.0
14
7.0
40.0
G 1/8
M6 X 1
M5
11.0
17.0
7.0
14
6.2
8.8
1.0
OCQS5-50x10_Closed-Retrac...
OCQ
O
C
Q
S
5
50
48.5
40.5
15
20
64
10.5
86
M10 X 1.5
7.0
71.0
17
8.0
50.0
G 1/4
M8 X 1.25
M6
10.5
22.0
8.0
19
8.2
10.8
1.0
OCQS5-63x10_Closed-Retrac...
OCQ
O
C
Q
S
5
63
54.0
46.0
15
20
77
10.5
103
M10 X 1.5
7.0
84.0
17
8.0
60.0
G 1/4
M10 X 1.5
M8
15.0
28.5
10.5
19
10.2
13.8
1.0
OCQS5-80x10_Closed-Retrac...
OCQ
O
C
Q
S
5
80
63.5
53.5
21
25
98
12.5
132
M16 X 2
6.0
104.0
22
10.0
77.0
G 3/8
M12 X 1.75
M10
16.0
35.5
13.5
26
12.2
17.3
2.0
OCQS5-100x10_Closed-Retra...
OCQ
O
C
Q
S
5
100
75.0
63.0
27
30
117
13.0
156
M20 X 2.5
6.5
123.5
27
12.0
94.0
G 3/8
M12 X 1.75
M10
23.0
35.5
13.5
26
12.2
17.3
2.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성