카탈로그: PHD
생성됨: 03.11.2011
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, spanish
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.1
PHD
PLK6 Pin Clamp Housing - PLK6 Pin Clamp
PHD
Clamps
PLK2_PLK6 Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{phd/clamps/plk_2_6/plk6.prj},{NB=PLK505-6-1200N1-E000-FD4S-PP1-MT20_Closed-Retract},{IDNR=PLK},{SIZE=505},{DN=6},{PINSZ=1200},{PINSTYLE=N},{PINCOAT=1},{SUPPORTEXT=0},{FINGER=FD4S},{PORTPOS=PP1},{FITTING=},{HSGOPT=},{SENSOPT=},{SWHSGPOS=},{SWOPT=},{CONNPOS=},{FLAG=},{CYLSWOPT=},{MTGOPT=},{MTHICK=20},{POSITION=Closed-Retract},{PPATH=plk6_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
Design No.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
M8
[mm]
M9
[mm]
M10
[mm]
M11
[mm]
T5
[mm]
T6
[mm]
T7
[mm]
PLK505-6-1200N1-E000-FD4S...
PLK
6
29.000
1.400
0.800
0.000
30.000
15.000
40.000
139.500
63.500
12.500
17.000
8.000
0.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성