GL120-LAS/32/40a/98a - Slot and Slot Grid Sensors
Pepperl+Fuchs
Photoelectric Sensors
Slot and Slot Grid Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/slot20and20slot20grid20sensors/gl120-las2f322f40a2f98a.prj},{NB=GL120-LAS/32/40a/98a},{MANUID=GL120-LAS/32/40a/98a},{BAA038006=-10},{BAD945004=650},{BAD823004=12},{BAD837003=55},{BAA039006=60.00},{BAD838003=120},{BAD856005=85},{BAD849004=145},{BAD900004=10000.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.210},{LENGTH=0.144},{WIDTH=0.090},{DEPTH=0.012},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/e6/ea/d406801a_int.png},{DESCSHORT=Photoelectric slot sensor GL120-LAS/32/40a/98a},{EAN=4050143019366},{MANUTYPEDESC=GL120-LAS/32/40a/98a},{BAD859008=Laser diode, red light},{BAD915006=DC},{BAD950006=Glass},{BAD898005=PNP},{BAD840006=Norm construction design},{BAD857006=Class 2},{BAC461010=aluminum},{BAD831010=Connector M8},{COO=DE},{CTC=8536 5019 900 [DE]}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
BAA038006
min. ambient temperature
[°C]
BAD859008
Type of light
ⁿ/ₐ
BAD915006
Voltage type
ⁿ/ₐ
BAD945004
Wave length of the sensors
[nm]
BAD823004
Width of sensor
[mm]
BAD837003
Fork depth
[mm]
BAD950006
Material of the optical surface
ⁿ/ₐ
BAD898005
Design of control output
ⁿ/ₐ
BAD840006
Housing construction form
ⁿ/ₐ
BAA039006
max. ambient temperature
[°C]
BAD838003
Fork width
[mm]
BAD857006
Laser protection class
ⁿ/ₐ
BAC461010
Housing material
ⁿ/ₐ
BAD856005
Length of sensor
[mm]
BAD849004
Height of sensor
[mm]
BAD900004
Switch frequency
[Hz]
BAD831010
Design of electrical connection
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
WEIGHT
ⁿ/ₐ
LENGTH
ⁿ/ₐ
WIDTH
ⁿ/ₐ
DEPTH
ⁿ/ₐ
CTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
GL120-LAS/32/40a/98a
GL120-LAS/32/40a/98a
Photoelectric slot sensor...
4050143019366
GL120-LAS/32/40a/98a
-10
Laser diode, red light
DC
650
12
55
Glass
PNP
Norm construction design
60.00
120
Class 2
aluminum
85
145
10000.000
Connector M8
1
DE
0.210
0.144
0.090
0.012
8536 5019 900 [DE]
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성