카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
E40
Pedrotti
Mould Bases
Serie E - EU standard
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/portastampi/serie_e/e40.prj},{NB=E40 296x34656Steel 1.1730Yes},{IDNR=},{TYP=296x346},{SX=56,66,76,96,116},{TIP=13},{A=296},{L=346},{S=56},{AXX=43},{AB=210},{ICAD=26},{ICL=294},{DC1=30H7},{IVAD=26},{IVL=224},{DV1=14},{SM=2,3x45°},{MAT=1},{AX=43},{DC1X=30},{SM1=2.3},{SMUSSI=Yes}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
A
[mm]
L
Plate length
[mm]
AXX
Plate width E10-E11 spacers and tables
[mm]
AB
[mm]
ICAD
Center distance between columns on A for E40 spacers
[mm]
ICL
Center distance column1 on L
[mm]
DC1
Hole diameter column1
ⁿ/ₐ
IVAD
Distance between screws on A for E40 spacers
[mm]
IVL
Screw 1 center distance on L
[mm]
DV1
Bolt hole diameter 1 (M1)
[mm]
SM
[°]
E40 156x15646Steel 1.1730
156x156
156
156
32
92
17
122
20H7
17
72
11
2,3x45°
E40 156x19646Steel 1.1730
156x196
156
196
32
92
18
156
20H7
15
114
11
2,3x45°
E40 156x24646Steel 1.1730
156x246
156
246
32
92
17
212
20H7
17
162
11
2,3x45°
E40 190x24646Steel 1.1730
190x246
190
246
38
114
21
202
26H7
21
150
11
2,3x45°
E40 196x19646Steel 1.1730
196x196
196
196
38
120
21
152
26H7
21
100
11
2,3x45°
E40 196x29656Steel 1.1730
196x296
196
296
43
110
23
244
30H7
23
186
14
2,3x45°
E40 196x34656Steel 1.1730
196x346
196
346
43
110
23
294
30H7
23
236
14
2,3x45°
E40 246x24656Steel 1.1730
246x246
246
246
43
160
23
200
30H7
23
130
14
2,3x45°
E40 246x29656Steel 1.1730
246x296
246
296
43
160
23
244
30H7
23
186
14
2,3x45°
E40 246x34656Steel 1.1730
246x346
246
346
43
160
26
294
30H7
26
224
14
2,3x45°
E40 246x39656Steel 1.1730
246x396
246
396
47
152
24
340
30H7
24
284
14
2,3x45°
E40 296x29656Steel 1.1730
296x296
296
296
43
210
23
244
30H7
23
186
14
2,3x45°
E40 296x34656Steel 1.1730
296x346
296
346
43
210
26
294
30H7
26
224
14
2,3x45°
E40 296x39656Steel 1.1730
296x396
296
396
47
202
24
340
30H7
24
284
14
2,3x45°
E40 296x44666Steel 1.1730
296x446
296
446
43
210
26
394
30H7
26
324
14
2,3x45°
E40 346x34656Steel 1.1730
346x346
346
346
43
260
26
294
30H7
26
224
14
2,8x45°
E40 346x39676Steel 1.1730
346x396
346
396
62
222
36
316
42H7
36
230
18
2,8x45°
E40 346x44666Steel 1.1730
346x446
346
446
62
222
36
374
42H7
36
280
18
2,8x45°
E40 346x49676Steel 1.1730
346x496
346
496
62
222
36
416
42H7
36
330
18
2,8x45°
E40 396x39666Steel 1.1730
396x396
396
396
62
272
36
324
42H7
36
230
18
2,8x45°
E40 396x44666Steel 1.1730
396x446
396
446
62
272
36
374
42H7
36
280
18
2,8x45°
E40 396x49666Steel 1.1730
396x496
396
496
62
272
36
424
42H7
36
330
18
2,8x45°
E40 396x54676Steel 1.1730
396x546
396
546
62
272
36
466
42H7
36
380
18
2,8x45°
E40 446x44676Steel 1.1730
446x446
446
446
62
322
36
374
42H7
36
280
18
2,8x45°
E40 446x49676Steel 1.1730
446x496
446
496
62
322
36
424
42H7
36
330
18
2,8x45°
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성