카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
E20
Pedrotti
Mould Bases
Serie E - EU standard
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/portastampi/serie_e/e20.prj},{NB=E20 296x346271Yes},{IDNR=},{TYP=296x346},{TIP=13},{A=296},{L=346},{S=27},{SX=27,36,46,56,66,76,86,96,116,136,156},{ICA=244},{ICL=294},{DC1=30H7},{DTC1=36},{PTC1=6.3},{IVA=244},{IVL=224},{M1=M12},{SM=2,3x45°},{MAT=1},{VERS=2},{VERS1=3},{AX=296.0},{LX=346.0},{AXX=296},{DC1X=30},{M1X=12},{SM1=2.3},{SMUSSI=Yes}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYP
ⁿ/ₐ
A
Plate width
[mm]
L
Plate length
[mm]
ICA
Column 1 center distance on A
[mm]
ICL
Center distance column1 on L
[mm]
DC1
Hole diameter column1
[O]
DTC1
Column head hole diameter 1
[O]
PTC1
Column head hole depth 1
[mm]
IVA
Screw 1 center distance on A
[mm]
IVL
Screw 1 center distance on L
[mm]
M1
Screw thread 1 plates
ⁿ/ₐ
T
Fillet depth M1
[mm]
T1
[mm]
SM
[°]
E20 156x156221
156x156
156
156
122
122
20H7
26
6.3
122
72
M10
22
22
2,3x45°
E20 156x196221
156x196
156
196
120
156
20H7
26
6.3
126
114
M10
22
22
2,3x45°
E20 156x246221
156x246
156
246
122
212
20H7
26
6.3
122
162
M10
22
22
2,3x45°
E20 190x246221
190x246
190
246
148
202
26H7
32
6.3
148
150
M10
22
22
2,3x45°
E20 196x196221
196x196
196
196
154
152
26H7
32
6.3
154
100
M10
22
22
2,3x45°
E20 196x296221
196x296
196
296
150
244
30H7
36
6.3
150
186
M12
22
22
2,3x45°
E20 196x346271
196x346
196
346
150
294
30H7
36
6.3
150
236
M12
27
27
2,3x45°
E20 246x246221
246x246
246
246
200
200
30H7
36
6.3
200
130
M12
22
22
2,3x45°
E20 246x296271
246x296
246
296
200
244
30H7
36
6.3
200
186
M12
27
27
2,3x45°
E20 246x346361
246x346
246
346
194
294
30H7
36
6.3
194
224
M12
25
32
2,3x45°
E20 246x396361
246x396
246
396
198
340
30H7
36
6.3
198
284
M12
25
32
2,3x45°
E20 296x296271
296x296
296
296
250
244
30H7
36
6.3
250
186
M12
27
27
2,3x45°
E20 296x346271
296x346
296
346
244
294
30H7
36
6.3
244
224
M12
27
27
2,3x45°
E20 296x396361
296x396
296
396
248
340
30H7
36
6.3
248
284
M12
25
32
2,3x45°
E20 296x446361
296x446
296
446
244
394
30H7
36
6.3
244
324
M12
25
32
2,3x45°
E20 346x346361
346x346
346
346
294
294
30H7
36
6.3
294
224
M12
25
32
2,8x45°
E20 346x396361
346x396
346
396
274
316
42H7
48
6.3
274
230
M16
36
36
2,8x45°
E20 346x446361
346x446
346
446
274
374
42H7
48
6.3
274
280
M16
36
36
2,8x45°
E20 346x496361
346x496
346
496
274
416
42H7
48
6.3
274
330
M16
36
36
2,8x45°
E20 396x396361
396x396
396
396
324
324
42H7
48
6.3
324
230
M16
36
36
2,8x45°
E20 396x446361
396x446
396
446
324
374
42H7
48
6.3
324
280
M16
36
36
2,8x45°
E20 396x496361
396x496
396
496
324
424
42H7
48
6.3
324
330
M16
36
36
2,8x45°
E20 396x546361
396x546
396
546
324
466
42H7
48
6.3
324
380
M16
36
36
2,8x45°
E20 446x446361
446x446
446
446
374
374
42H7
48
6.3
374
280
M16
36
36
2,8x45°
E20 446x496361
446x496
446
496
374
424
42H7
48
6.3
374
330
M16
36
36
2,8x45°
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성