카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
EBU-6-G - Ringed threaded bush with ringnut
Pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
EBU-6 Ringed threaded bush with ringnut
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_tracciatura_e_imbutitura/ebu_6/ebu6_2.prj},{NB=EBU-6-G- 19 },{IDNR=},{TYP=EBU-6-G},{TOLLERANZA=+0.006/+0.010},{D1=19},{D2=30},{L=55},{D3=34},{D4=28x1.5},{NDM=28},{P=1.500},{KDM=26.376},{L1=17},{L2=26},{D=42},{S=8},{ESECUZIONE=Cementato, temperato, rettificato, lappato},{MATERIALE=UNI 16 Ni Cr 4},{DUREZZA=HRC 60-62},{D1X=19,20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
TOLLERANZA
Tolerance D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
L
[mm]
D3
[mm]
D4
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
D
[mm]
S
[mm]
ESECUZIONE
Exstruder
ⁿ/ₐ
MATERIALE
Material
ⁿ/ₐ
DUREZZA
Hardness
ⁿ/ₐ
EBU-6-G- 15
EBU-6-G
+0.006/+0.010
26
45
30
24x1.5
14
20
38
8
Carburized, hardened, gri...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
EBU-6-G- 17
EBU-6-G
+0.006/+0.010
28
50
34
26x1.5
14
25
40
8
Carburized, hardened, gri...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
EBU-6-G- 19
EBU-6-G
+0.006/+0.010
30
55
34
28x1.5
17
26
42
8
Carburized, hardened, gri...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
EBU-6-G- 24
EBU-6-G
+0.006/+0.010
36
55
40
35x1.5
17
26
50
8
Carburized, hardened, gri...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
EBU-6-G- 30
EBU-6-G
+0.008/+0.012
45
65
49
45x1.5
19
32
65
10
Carburized, hardened, gri...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
EBU-6-G- 40
EBU-6-G
+0.008/+0.012
55
75
59
55x2
24
32
75
11
Carburized, hardened, gri...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
EBU-6-G- 50
EBU-6-G
+0.008/+0.012
70
80
74
65x2
25
38
85
12
Carburized, hardened, gri...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성