카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
RAS - Baffle plug spiral shaped
Pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
RAS Baffle plug spiral shaped
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_materiale_plastiche/ras/ras.prj},{NB=RAS - 1/2'' x 402},{TYP=RAS},{D1=1/2''},{D1X=20.955},{L=402},{A=18.5},{D2=18.5},{L1=12},{L2=127},{L3=30},{L4=16},{S=2.4},{SW=10},{T=7.0},{R=4.0},{H=9.375},{D=18.5},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
L
[mm]
A
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
S
[mm]
SW
[mm]
D
Ø
[mm]
RAS - 1/16'' x 101
RAS
1/16''
101
6.5
6.5
7
51
5
11
1.6
5
6.5
RAS - 1/16'' x 203
RAS
1/16''
203
6.5
6.5
7
102
10
11
1.6
5
6.5
RAS - 1/8'' x 101
RAS
1/8''
101
8.5
8.5
7
51
5
11
1.6
5
8.5
RAS - 1/8'' x 203
RAS
1/8''
203
8.5
8.5
7
102
10
11
1.6
5
8.5
RAS - 1/4'' x 127
RAS
1/4''
127
11.5
11.5
9
51
5
13
2.4
6
11.5
RAS - 1/4'' x 254
RAS
1/4''
254
11.5
11.5
9
102
10
13
2.4
6
11.5
RAS - 3/8'' x 152
RAS
3/8''
152
15.0
15.0
11
51
5
14
2.4
8
15.0
RAS - 3/8'' x 305
RAS
3/8''
305
15.0
15.0
11
102
20
14
2.4
8
15.0
RAS - 1/2'' x 203
RAS
1/2''
203
18.5
18.5
12
76
10
16
2.4
10
18.5
RAS - 1/2'' x 402
RAS
1/2''
402
18.5
18.5
12
127
30
16
2.4
10
18.5
RAS - 3/4'' x 302
RAS
3/4''
302
23.5
23.5
14
102
20
18
3.2
14
23.5
RAS - 3/4'' x 502
RAS
3/4''
502
23.5
23.5
14
153
30
18
3.2
14
23.5
RAS - 1'' x 402
RAS
1''
402
23.5
23.5
14
127
30
18
3.2
14
28.5
RAS - 1'' x 602
RAS
1''
602
23.5
23.5
14
203
30
18
3.2
14
28.5
RAS - M8 x 100
RAS
M8
100
6.2
6.2
6
51
5
10
2.0
4
6.5
RAS - M8 x 200
RAS
M8
200
6.2
6.2
6
102
10
10
2.0
4
6.5
RAS - M10 x 100
RAS
M10
100
8.2
8.2
7
51
5
11
2.0
5
8.5
RAS - M10 x 200
RAS
M10
200
8.2
8.2
7
102
10
11
2.0
5
8.5
RAS - M12 x 100
RAS
M12
100
10.2
10.2
8
51
5
12
2.0
6
10.5
RAS - M12 x 200
RAS
M12
200
10.2
10.2
8
102
10
12
2.0
6
10.5
RAS - M14 x 200
RAS
M14
200
11.2
11.2
10
102
10
14
2.0
6
11.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성