카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
EDA - Date stamp
Pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
EDA Date marks for die-casting
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_materiale_plastiche/eda/eda_1.prj},{NB=DRCMx6},{TYP=EDA},{COD=DRCM},{D1=6},{D1X=6,8,10,16,20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
SM
Chamfer
[mm]
FR
Length
[mm]
PF
Length
[mm]
LF
Length
[mm]
DRCAx6
EDA
DRCA
2.7
4.1
8
3.8
4.2
0.5
2.0
1.0
0.5
DRCMx6
EDA
DRCM
2.7
4.1
8
3.8
4.2
0.5
2.0
1.0
0.5
DRIAx6
EDA
DRIA
2.7
4.1
8
3.8
4.2
0.5
2.0
1.0
0.5
DRIFx6
EDA
DRIF
2.7
4.1
8
3.8
4.2
0.5
2.0
1.0
0.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성