S9 Piezo1/8-1/4 - S9 piezo-electric1/8 - 1/4
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Control elements
Electrically actuated valves
Piezo-electrically actuated
Powered by
CAD모델 선택
{parker_origa/steuer-regelelemente/elektrische/piezo/piezos9_asm.prj},{NB=HO-PS13118-XX6A (0,0,1) },{GG=9.728},{GK=8.566},{GG1=9.728},{GK1=8.566},{G1G=15.000},{B=40.000},{B1=63.000},{C=55.500},{C1=24.000},{C2=15.500},{C3=10.500},{D=87.500},{D1=128.000},{D2=140.000},{E=56.000},{E1=208.000},{K=5.500},{A1=5.000},{P=22.000},{H=18.000},{H1=33.500},{H2=42.500},{H3=24.500},{H4=54.000},{BD=3.200},{BD1=5.600},{T1=4.000},{S=32.000},{S1=8.000},{P1=16.600},{MODUL=2.000},{MODUL2=2.000},{I=22.000},{I1=24.000},{DESCRIPTION=5/2},{G=1/8},{G1=1/8},{NENN1=13118},{NENN2=13117},{NENN3=13104},{NENN4=13105},{NENN5=13612},{NENN6=13603},{BESTELL1=S9 585RRF},{BESTELL2=S9 858S-RRF},{BESTELL3=S9 585},{BESTELL4=S9 585S},{BESTELL5=S9 585RRF},{BAUTYPE=1},{CONNECT1=0},{AUSWAHL1=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
DESCRIPTION
Model to execute
ⁿ/ₐ
G
Thread
ⁿ/ₐ
G1
External pilot air
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
B1
[mm]
C
Distance Mounting holes
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
E1
Total height
[mm]
K
Diameter mounting holes
[mm]
A1
[mm]
P
Thickness
[mm]
H
Distance connections
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
BD
Through hole
[mm]
BD1
Fall diameter
[mm]
T1
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
P1
[mm]
I
[mm]
I1
[mm]
PO-PS13204-XX6A (0,0,1)
3/2
1/4
1/8
52.000
63.000
47.000
28.500
20.000
10.000
84.000
126.000
137.000
62.000
209.000
6.500
6.000
32.000
22.000
41.000
52.000
30.000
44.000
4.200
7.500
4.500
37.500
11.000
25.000
PO-PS13118-XX6A (0,0,1)
5/2
1/8
1/8
40.000
63.000
55.500
24.000
15.500
10.500
87.500
128.000
140.000
56.000
208.000
5.500
5.000
22.000
18.000
33.500
42.500
24.500
54.000
3.200
5.600
4.000
32.000
8.000
16.600
22.000
24.000
PO-PS13210-XX6A (0,0,1)
5/2
1/4
1/8
52.000
63.000
67.000
29.500
20.000
10.000
106.000
148.000
159.000
62.000
231.000
6.500
6.000
32.000
22.000
41.000
52.000
30.000
66.000
4.200
7.500
4.500
37.500
11.000
25.000
30.500
24.000
PO-PS13108-XX6A (0,0,7)
5/3
1/8
1/8
40.000
63.000
55.500
24.000
15.500
10.500
87.500
128.000
140.000
56.000
208.000
5.500
5.000
22.000
18.000
33.500
42.500
24.500
54.000
3.200
5.600
4.000
32.000
8.000
16.600
PO-PS13212-XX6A (0,0,7)
5/3
1/4
1/8
52.000
63.000
67.000
29.500
20.000
10.000
106.000
148.000
159.000
62.000
231.000
6.500
6.000
32.000
22.000
41.000
52.000
30.000
66.000
4.200
7.500
4.500
37.500
11.000
25.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성