OSP-L - OSP-L 25-40
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Rodless pneumatic drive
Series OSP-D10-80
Powered by
CAD모델 선택
{parker_origa/aktorik/pneuantrieb/ospp/ospl_asm.prj},{NB=PO-OSPL25-00000-00000 (0000000)},{D=25},{MAXSTROKE=6000},{A=100.000},{AV=115.000},{B=22.000},{BV=37.000},{C=41.000},{DB=8.570},{E=27.000},{F=0.000},{G=5.000},{H=15.000},{I=9.000},{J=117.000},{K=21.500},{L=0.000},{M=31.000},{N=0.000},{O=47.000},{P=0.000},{R=0.000},{S=33.000},{T=0.000},{V=25.000},{X=65.000},{Y=5.000},{BW=17.500},{BX=2.200},{BY=40.000},{CF=52.500},{EN=3.600},{EM=MIN},{FB=40.000},{FH=39.500},{ZZ=8.000},{I1=9.000},{I2=0.000},{EN1=3.600},{EN2=3.900},{FA=0.000},{FC=0.000},{FE=0.000},{FG=0.000},{FL=0.000},{FN=0.000},{AR=MIN},{AS=MIN},{HH=MIN},{STROKE=0},{POS=0},{PISTON=0},{LA=0},{SEALS=0},{SCREWS=0},{GREASE=0},{GUIDE=0},{CONNECT1=0},{CONNECT2=0},{CONNECT4=0},{CONNECT6=0},{Z=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
SERIE
ⁿ/ₐ
MAXSTROKE
Maximum stroke length
[mm]
A
[mm]
AV
[mm]
B
[mm]
BV
[mm]
C
[mm]
DB
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
V
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
BW
[mm]
BX
[mm]
BY
[mm]
CF
[mm]
EN
[mm]
EM
[mm]
FB
[mm]
FH
[mm]
ZZ
[mm]
I1
[mm]
I2
[mm]
EN1
[mm]
EN2
[mm]
FA
[mm]
FC
[mm]
FE
[mm]
FG
[mm]
FL
[mm]
FN
[mm]
AR
[mm]
AS
[mm]
HH
[mm]
KK
[mm]
LL
[mm]
MM
[mm]
NN
[mm]
PP
[mm]
SS
[mm]
TT
[mm]
CV
[mm]
DV
[mm]
V1
[mm]
V2
[mm]
V3
[mm]
V4
[mm]
V5
[mm]
V6
[mm]
V7
[mm]
V8
[mm]
V9
[mm]
V10
[mm]
V11
[mm]
V12
[mm]
V13
[mm]
V14
[mm]
V15
[mm]
V16
[mm]
V17
[mm]
V18
[mm]
V19
[mm]
PO-OSPL25-00000-00000 (00...
OSP-L25
6000
100.000
115.000
22.000
37.000
41.000
8.570
27.000
0.000
5.000
15.000
9.000
117.000
21.500
0.000
31.000
47.000
0.000
0.000
33.000
0.000
25.000
65.000
5.000
17.500
2.200
40.000
52.500
3.600
40.000
39.500
8.000
9.000
0.000
3.600
3.900
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
47.000
8.570
11.000
46.000
90.500
22.000
30.000
0.000
0.000
18.500
32.500
2.500
3.300
18.500
26.500
20.500
24.000
5.000
4.000
14.000
8.570
PO-OSPL32-00000-00000 (00...
OSP-L32
6000
125.000
139.000
25.500
39.500
52.000
11.450
36.000
0.000
6.000
15.000
11.500
152.000
28.500
0.000
38.000
59.000
0.000
0.000
36.000
0.000
27.000
90.000
6.000
20.500
2.500
44.000
66.500
5.500
52.000
51.700
10.000
12.200
10.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
15.200
58.000
11.450
20.500
46.000
96.000
22.000
32.000
0.000
0.000
20.500
34.700
6.000
5.000
20.500
32.000
26.000
32.000
7.500
6.000
18.000
11.450
PO-OSPL40-00000-00000 (00...
OSP-L40
6000
150.000
170.000
28.000
48.000
69.000
11.450
54.000
0.000
6.000
15.000
12.000
152.000
34.000
0.000
44.000
72.000
0.000
0.000
36.000
0.000
27.000
90.000
6.000
21.000
3.000
54.000
78.500
7.500
62.000
63.000
10.000
12.000
12.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
17.000
81.000
14.950
24.000
46.000
103.000
22.000
33.000
5.000
6.700
24.000
42.000
8.300
8.300
24.000
39.000
42.000
32.000
7.500
6.000
18.000
11.450
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성