카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
TF - TEE flange | ISO 6164
Parker
Parflange® F37
ISO 6164
Tube to Tube
Powered by
CAD모델 선택
{parker/parflange_f37/iso6164/tubetotube/tf_t_flansch_iso6164.prj},{NB=TF - T-Flansch TF48CFX},{ERMETO=TF48CFX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=3},{D1=73},{L1=320},{L2=160},{WEIGHT=12.78000},{B=124.000},{B1=112.000},{B2=100.000},{L3=98.000},{L4=21.130},{L5=12.000},{L6=1.100},{L7=15.100},{D2=97.000},{D3=97.200},{D4=91.000},{R=3.100},{W=30.000},{ZOOM=2.100},{ZFACTOR=2.800},{ERMETO2=TF48CFX}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
BAU
Size
[인치]
D1
Width
[mm]
L1
Width
[mm]
L2
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
TF - TEE flange TF32CFX
TF32CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
2
49
220
110
4.58000
TF - TEE flange TF40CFX
TF40CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
2 1/2
60
260
130
7.05000
TF - TEE flange TF48CFX
TF48CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
3
73
320
160
12.78000
TF - TEE flange TF32SSX
TF32SSX
Stainless Steel
2
49
220
110
4.69040
TF - TEE flange TF40SSX
TF40SSX
Stainless Steel
2 1/2
60
260
130
7.32000
TF - TEE flange TF48SSX
TF48SSX
Stainless Steel
3
73
320
160
13.04000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성