카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
LF - Elbow flange | ISO 6164
Parker
Parflange® F37
ISO 6164
Tube to Tube
Powered by
CAD모델 선택
{parker/parflange_f37/iso6164/tubetotube/lf_winkelflansch_iso6164.prj},{NB=LF - Winkelflansch LF48CFX},{ERMETO=LF48CFX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=3},{D=73},{L=160},{WEIGHT=11.46000},{ZOOM=2.100},{ZFACTOR=2.800},{L1=160.000},{L2=98.000},{L3=1.100},{L4=12.000},{L5=21.125},{W=31.000},{R1=3.100},{B1=50.000},{B=112.000},{H=112.000},{R2=15.000},{D1=97.000},{D2=97.200},{L6=15.098},{D3=91.000},{D4=73.000},{ERMETO2=LF48CFX}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
BAU
Size
[인치]
D
Width
[mm]
L
Width
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
LF - Elbow flange LF32CF...
LF32CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
2
49
110
4.05800
LF - Elbow flange LF40CF...
LF40CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
2 1/2
60
130
5.79000
LF - Elbow flange LF48CF...
LF48CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
3
73
160
11.46000
LF - Elbow flange LF32SS...
LF32SSX
Stainless Steel
2
49
110
4.40100
LF - Elbow flange LF40SS...
LF40SSX
Stainless Steel
2 1/2
60
130
5.79000
LF - Elbow flange LF48SS...
LF48SSX
Stainless Steel
3
73
160
10.76000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성