카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
TF Complete Part ISO6164 - TEE flange | ISO 6164
Parker
Parflange® F37
ISO 6164
Complete flange connection parts
Powered by
CAD모델 선택
{parker/parflange_f37/iso6164/cfc_parts/tf_t_flansch_komplett_iso6164_asmtab.prj},{NB=TF - T-Flansch Komplett Teil R-448TFCF},{ERMETO=R-448TFCF},{ERMETO1=TF48CFX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=3},{D1=73},{L1=320},{L2=160},{WEIGHT=36.40000},{PPATH=assemblies/tf_t_flansch_komplett_iso6164_asmtpl.prj},{ERMETO2=R-448TFCF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
BAU
Size
[인치]
D1
Width
[mm]
L1
Width
[mm]
L2
Height
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
TF - TEE flange Complete ...
R-432TFCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
2
49
220
110
4.53000
TF - TEE flange Complete ...
R-440TFCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
2 1/2
60
260
130
16.11111
TF - TEE flange Complete ...
R-448TFCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
3
73
320
160
36.40000
TF - TEE flange Complete ...
R-432TFSS
Stainless Steel
2
49
220
110
4.53000
TF - TEE flange Complete ...
R-440TFSS
Stainless Steel
2 1/2
60
260
130
8.70000
TF - TEE flange Complete ...
R-448TFSS
Stainless Steel
3
73
320
160
12.81000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성