카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
TBR - Flange T-block reducer | ISO 6164
Parker
Parflange® F37
ISO 6164
Blocks
Powered by
CAD모델 선택
{parker/parflange_f37/iso6164/blocks/tbr_flansch_reduzier_t_block_iso6164.prj},{NB=TBR - Flansch Reduzier-T-Block TBR464-432-464CFX},{ERMETO=TBR464-432-464CFX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=4 - 2},{D1=85},{D2=49},{L1=200},{L2=100},{L3=180},{L4=110},{ZOOM=1.125},{ZFACTOR=1.500},{NDM=16},{KDM=13.835},{L0=32},{L0T=26},{P=2.000},{NDM2=30.000},{P2=3.500},{L=100.000},{L01=100.000},{W=45},{H=69.300},{H1=48.150},{H2=123.700},{B=69.300},{B1=123.700},{V1=1},{WEIGHT=20.62000},{ERMETO2=TBR464-432-464CFX}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
BAU
Size
[인치]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Height
[mm]
L3
Width
[mm]
L4
Length
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
TBR - Flange T - block re...
TBR440-432-440CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
2 1/2 - 2
60
49
150
100
120
90
9.90000
TBR - Flange T - block re...
TBR448-440-448CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
3 - 2 1/2
73
60
185
120
150
110
25.50600
TBR - Flange T - block re...
TBR448-432-448CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
3 - 2
73
49
175
100
150
100
9.96000
TBR - Flange T - block re...
TBR464-448-464CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
4 -3
85
73
225
180
180
135
9.96000
TBR - Flange T - block re...
TBR464-440-464CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
4 - 2 1/2
85
60
215
120
180
125
9.96000
TBR - Flange T - block re...
TBR464-432-464CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
4 - 2
85
49
200
100
180
110
20.62000
TBR - Flange T - block re...
TBR440-432-440SSX
Stainless Steel
2 1/2 - 2
60
49
150
100
120
90
10.37000
TBR - Flange T - block re...
TBR448-440-448SSX
Stainless Steel
3 - 2 1/2
73
60
185
120
150
110
19.47000
TBR - Flange T - block re...
TBR448-432-448SSX
Stainless Steel
3 - 2
73
49
175
100
150
100
15.57000
TBR - Flange T - block re...
TBR464-448-464SSX
Stainless Steel
4 -3
85
73
225
180
180
135
35.77000
TBR - Flange T - block re...
TBR464-440-464SSX
Stainless Steel
4 - 2 1/2
85
60
215
120
180
125
27.67000
TBR - Flange T - block re...
TBR464-432-464SSX
Stainless Steel
4 - 2
85
49
200
100
180
110
21.54000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성