카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
LB - Flange L-block | ISO 6164
Parker
Parflange® F37
ISO 6164
Blocks
Powered by
CAD모델 선택
{parker/parflange_f37/iso6164/blocks/lb_flansch_l_block_iso6164.prj},{NB=LB - Flansch L-Block LB464CFX},{ERMETO=LB464CFX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=4},{D1=99},{L1=180},{L2=240},{L3=180},{L4=150},{WEIGHT=46.80000},{ZOOM=1.350},{ZFACTOR=1.800},{NDM=30},{KDM=26.211},{L=64},{LT=53},{P=3.500},{L0=180.000},{H=123.700},{H1=123.700},{B=123.700},{B1=123.700},{V=1},{ERMETO2=LB464CFX}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
BAU
Series
[인치]
D1
Diameter
[mm]
L1
Lenght
[mm]
L2
Height
[mm]
L3
Width
[mm]
L4
Lenght
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
LB - Flange L-block LB432...
LB432CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
2
50
100
140
100
90
8.12000
LB - Flange L-block LB440...
LB440CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
2 1/2
60
120
160
120
100
13.24000
LB - Flange L-block LB448...
LB448CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
3
73
150
200
150
125
28.10000
LB - Flange L-block LB464...
LB464CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
4
99
180
240
180
150
46.80000
LB - Flange L-block LB432...
LB432SSX
Stainless Steel
2
50
100
140
100
90
9999.99999
LB - Flange L-block LB440...
LB440SSX
Stainless Steel
2 1/2
60
120
160
120
100
13.98000
LB - Flange L-block LB448...
LB448SSX
Stainless Steel
3
73
150
200
150
125
27.95000
LB - Flange L-block LB464...
LB464SSX
Stainless Steel
4
99
180
240
180
150
9999.99999
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성