카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
LBR - Flange L-block reducer | SAE 3000/ISO 6162-1
Parker
Parflange® F37
1000 PSI
Blocks
Powered by
CAD모델 선택
{parker/parflange_f37/1000psi/blocks/lbr_flansch_reduzier_l_block.prj},{NB=LBR - Flansch Reduzier-L-Block LBR332-324CFX},{ERMETO=LBR332-324CFX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=2 - 1 1/2},{D1=38},{D2=50},{L1=96},{L2=78},{L3=100},{L4=57},{WEIGHT=4.60000},{ZOOM=1.125},{ZFACTOR=1.500},{NDM=12},{KDM=10.106},{P=1.750},{L0=31},{L0T=25},{NDM2=12},{KDM2=10.106},{P2=1.750},{L=78},{L01=0},{W=31},{H=42.900},{H1=39.150},{H2=35.700},{B=77.800},{B1=69.900},{V=2},{V1=1},{ERMETO2=LBR332-324CFX}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
BAU
Size
[인치]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Height
[mm]
L3
Width
[mm]
L4
Length
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
LBR - Flange L-block redu...
LBR320-316CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1 1/4 - 1
25
30
80
58
80
51
2.40000
LBR - Flange L-block redu...
LBR324-316CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1 1/2 - 1
25
38
90
68
90
56
3.60000
LBR - Flange L-block redu...
LBR324-320CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1 1/2 - 1 1/4
30
38
90
68
90
56
3.60000
LBR - Flange L-block redu...
LBR332-316CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
2 - 1
25
50
96
78
100
57
4.70000
LBR - Flange L-block redu...
LBR332-320CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
2 - 1 1/4
30
50
96
78
100
57
4.70000
LBR - Flange L-block redu...
LBR332-324CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
2 - 1 1/2
38
50
96
78
100
57
4.60000
LBR - Flange L-block redu...
LBR320-316SSX
Stainless Steel
1 1/4 - 1
25
30
80
58
80
51
9999.99999
LBR - Flange L-block redu...
LBR324-316SSX
Stainless Steel
1 1/2 - 1
25
38
90
68
90
56
9999.99999
LBR - Flange L-block redu...
LBR324-320SSX
Stainless Steel
1 1/2 - 1 1/4
30
38
90
68
90
56
9999.99999
LBR - Flange L-block redu...
LBR332-316SSX
Stainless Steel
2 - 1
25
50
96
78
100
57
4.71720
LBR - Flange L-block redu...
LBR332-320SSX
Stainless Steel
2 - 1 1/4
30
50
96
78
100
57
9999.99999
LBR - Flange L-block redu...
LBR332-324SSX
Stainless Steel
2 - 1 1/2
38
50
96
78
100
57
4.51500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성