카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
AP - SAE flange locking plate | SAE 3000/ISO 6162-1
Parker
ERMETO High Pressure Hydraulic Flanges
SAE Flange accessories
Powered by
CAD모델 선택
{parker/m_flansche/04m_sae_fl_zubeh/ap_sae_flansch_abdichtplatte.prj},{NB=AP - SAE Flansch Abdichtplatte 80AP1SS},{ERMETO=80AP1SS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BAU=5},{BAUISO=127},{L1=4},{LA=180},{LB=184},{LX=92.1},{LY=152.4},{DB=17.0},{WEIGHT=0.10900},{ZOOM=1.050},{ZFACTOR=1.400},{PSI=3000},{R1=15.500},{R2=90.500},{D127=92.100},{HIDE=1},{ERMETO2=80AP1SS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
BAU
Series
[인치]
BAUISO
Series
[mm]
L1
Width
[mm]
LA
Width
[mm]
LB
Lenght
[mm]
LX
Width
[mm]
LY
Width
[mm]
DB
Diameter
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
PSI
PSI Serie
ⁿ/ₐ
AP - SAE flange locking p...
8AP1SS
Stainless Steel
1/2
13
3
47
57
17.5
38.1
9.0
0.08000
3000
AP - SAE flange locking p...
12AP1SS
Stainless Steel
3/4
19
3
49
66
22.3
47.6
11.0
0.09000
3000
AP - SAE flange locking p...
16AP1SS
Stainless Steel
1
25
3
53
71
26.2
52.4
11.0
0.10000
3000
AP - SAE flange locking p...
20AP1SS
Stainless Steel
1 1/4
32
3
69
80
30.2
58.7
11.5
0.15200
3000
AP - SAE flange locking p...
24AP1SS
Stainless Steel
1 1/2
38
3
77
95
35.7
69.9
13.5
0.19500
3000
AP - SAE flange locking p...
32AP1SS
Stainless Steel
2
51
3
89
103
42.9
77.8
13.5
0.22000
3000
AP - SAE flange locking p...
40AP1SS
Stainless Steel
2 1/2
64
3
101
116
50.8
89.9
13.5
0.27800
3000
AP - SAE flange locking p...
48AP1SS
Stainless Steel
3
76
4
124
136
61.9
106.4
17.0
0.57500
3000
AP - SAE flange locking p...
56AP1SS
Stainless Steel
3 1/2
89
4
136
152
69.9
102.7
17.0
0.06900
3000
AP - SAE flange locking p...
64AP1SS
Stainless Steel
4
102
4
146
162
77.8
130.2
17.0
0.97000
3000
AP - SAE flange locking p...
80AP1SS
Stainless Steel
5
127
4
180
184
92.1
152.4
17.0
0.10900
3000
AP - SAE flange locking p...
8AP1CF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1/2
13
3
47
57
17.5
38.1
9.0
0.05650
3000
AP - SAE flange locking p...
12AP1CF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
3/4
19
3
49
66
22.3
47.6
11.0
0.06500
3000
AP - SAE flange locking p...
16AP1CF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1
25
3
53
71
26.2
52.4
11.0
0.08000
3000
AP - SAE flange locking p...
20AP1CF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1 1/4
32
3
69
80
30.2
58.7
11.5
0.12000
3000
AP - SAE flange locking p...
24AP1CF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1 1/2
38
3
77
95
35.7
69.9
13.5
0.15440
3000
AP - SAE flange locking p...
32AP1CF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
2
51
3
89
103
42.9
77.8
13.5
0.19200
3000
AP - SAE flange locking p...
40AP1CF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
2 1/2
64
3
101
116
50.8
89.9
13.5
0.24500
3000
AP - SAE flange locking p...
48AP1CF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
3
76
4
124
136
61.9
106.4
17.0
0.43062
3000
AP - SAE flange locking p...
56AP1CF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
3 1/2
89
4
136
152
69.9
102.7
17.0
0.56270
3000
AP - SAE flange locking p...
64AP1CF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
4
102
4
146
162
77.8
130.2
17.0
0.63950
3000
AP - SAE flange locking p...
80AP1CF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
5
127
4
180
184
92.1
152.4
17.0
0.92300
3000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성