카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
R6P4MX Triple-Lok - Test point connection
Parker
PARKER Triple-Lok ® Plus
Pressure gauge connectors
Powered by
CAD모델 선택
{parker/k/10/parker_r6p4mx_assmtab.prj},{NB=EO Adapter fuer Pruefanschluss 8-4R6P4MXS},{ERMETO=8-4R6P4MXS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{AD=12},{OD=1/2},{GEW=3/4-16},{NDMT=19.012},{KDMT=17.120},{GEWT6=3/4-16},{NDMT6=19.050},{KDMT6=17.323},{L=50},{L1=28},{H=36},{H2=22},{ZOOM=0.700},{ZFACTOR=0.900},{WEIGHT=0.31000},{PN=350},{L2=6.600},{L3=10.990},{L4=5.080},{L5=16.700},{L6=28.200},{D1=16.640},{D2=16.800},{D3=14.480},{D4=14.670},{D5=9.900},{D6=10.820},{CNX=10.000},{CNX1=20.300},{CNX2=4.300},{CNX3=6.100},{CXD1=17.020},{CXD2=18.410},{CXD3=21.940},{PPATH=parker_r6p4mx_sch.prj},{ERMETO2=8-4R6P4MXS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
AD
Tube O.D. T
[mm]
OD
Tube O.D. T
[Zoll]
GEW
Thread UN/UNF-2A T
ⁿ/ₐ
NDMT
[mm]
KDMT
[mm]
GEWT6
Thread UN/UNF-2B T6
ⁿ/ₐ
NDMT6
[mm]
KDMT6
[mm]
L
Lenght
[mm]
L1
Lenght
[mm]
H
Lenght
[mm]
H2
Lenght
[mm]
ZOOM
[mm]
ZFACTOR
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
PN
[bar]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
CNX
[mm]
CNX1
[mm]
CNX2
[mm]
CNX3
[mm]
CXD1
[mm]
CXD2
[mm]
CXD3
[mm]
PPATH
[mm]
ERMETO2
ⁿ/ₐ
Triple-Lok Test point con...
4-4R6P4MXS
Steel
6
1/4
7/16-20
11.079
9.568
7/16-20
11.112
9.728
45
26
36
16
0.600
0.800
0.30000
500
5.100
6.790
3.000
14.000
26.190
9.150
9.510
7.490
7.560
4.400
4.900
6.000
14.900
3.000
3.000
9.800
11.840
14.080
parker_r6p4mx_sch.prj
4-4R6P4MXS
Triple-Lok Test point con...
5-4R6P4MXS
Steel
8
5/16
1/2-20
12.667
11.156
1/2-20
12.700
11.328
46
26
36
17
0.600
0.800
0.28910
420
5.100
8.500
3.810
14.000
25.150
10.720
11.160
9.020
9.460
6.000
6.480
7.500
16.900
3.400
5.750
11.370
13.590
15.680
parker_r6p4mx_sch.prj
5-4R6P4MXS
Triple-Lok Test point con...
6-4R6P4MXS
Steel
10
3/8
9/16-18
14.252
12.573
9/16-18
14.288
12.751
47
26
36
19
0.700
0.900
0.31200
350
5.200
9.210
3.940
14.100
25.600
12.120
12.760
11.050
10.730
7.500
8.080
8.000
17.600
4.000
6.000
12.970
15.060
17.490
parker_r6p4mx_sch.prj
6-4R6P4MXS
Triple-Lok Test point con...
8-4R6P4MXS
Steel
12
1/2
3/4-16
19.012
17.120
3/4-16
19.050
17.323
50
28
36
22
0.700
0.900
0.31000
350
6.600
10.990
5.080
16.700
28.200
16.640
16.800
14.480
14.670
9.900
10.820
10.000
20.300
4.300
6.100
17.020
18.410
21.940
parker_r6p4mx_sch.prj
8-4R6P4MXS
Triple-Lok Test point con...
10-4R6P4MXS
Steel
14,15,16
5/8
7/8-14
22.184
20.025
7/8-14
22.225
20.269
54
31
36
27
0.900
1.200
0.34410
350
7.000
11.600
5.840
19.300
30.800
19.510
20.230
17.270
18.100
12.300
13.690
10.500
23.100
4.400
8.300
20.480
22.880
25.460
parker_r6p4mx_sch.prj
10-4R6P4MXS
Triple-Lok Test point con...
12-4R6P4MXS
Steel
18,20
3/4
1 1/16-12
26.944
24.425
1 1/16-12
26.987
24.689
56
34
41
32
0.900
1.200
0.46000
350
8.200
11.300
5.210
21.900
33.800
23.850
24.680
21.590
21.480
15.500
16.870
11.500
24.200
4.500
8.300
24.930
28.190
31.840
parker_r6p4mx_sch.prj
12-4R6P4MXS
Triple-Lok Test point con...
16-4R6P4MXS
Steel
25
1
1 5/16-12
33.294
30.775
1 5/16-12
33.337
31.039
60
35
46
38
1.200
1.500
0.53350
250
8.200
13.700
7.240
23.100
34.600
30.200
30.980
27.940
27.620
21.500
23.190
11.500
27.500
5.000
9.000
31.280
34.700
37.940
parker_r6p4mx_sch.prj
16-4R6P4MXS
Triple-Lok Test point con...
20-4R6P4MXS
Steel
28,30,32
1 1/4
1 5/8-12
41.229
38.710
1 5/8-12
41.275
38.989
64
36
50
50
1.500
1.800
0.74000
250
9.500
16.400
7.870
24.300
35.800
38.150
38.820
35.810
34.910
27.500
29.130
13.000
30.500
6.500
9.650
39.200
43.180
49.940
parker_r6p4mx_sch.prj
20-4R6P4MXS
Triple-Lok Test point con...
24-4R6P4MXS
Steel
35,38
1 1/2
1 7/8-12
47.579
45.060
1 7/8-12
47.625
45.339
69
39
60
60
1.500
1.800
0.74000
170
9.800
18.300
10.410
27.500
39.000
44.480
45.300
41.280
41.390
33.000
35.080
17.000
35.600
6.400
11.200
45.530
49.530
56.960
parker_r6p4mx_sch.prj
24-4R6P4MXS
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성