카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
K6PP4MX Triple-Lok - Test point connection
Parker
PARKER Triple-Lok ® Plus
Pressure gauge connectors
Powered by
CAD모델 선택
{parker/k/10/parker_k6pp4mx_assmtab.prj},{NB=EO Adapter fuer Pruefanschluss 6-4K6PP4MXS},{ERMETO=6-4K6PP4MXS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{AD=10},{OD=3/8},{GEWT=9/16-18},{NDMT=14.252},{KDMT=12.573},{GEWT6=9/16-18},{NDMT6=14.288},{KDMT6=12.751},{L=47},{L1=26},{L2=5.200},{H=36},{H2=19},{ZOOM=0.700},{ZFACTOR=0.900},{WEIGHT=0.31000},{PN=350},{L3=9.600},{L4=3.940},{L5=14.100},{L6=25.600},{D1=12.120},{D2=12.760},{D3=11.050},{D4=10.730},{D5=7.500},{D6=8.080},{CNX=8.000},{CNX1=17.600},{CNX2=4.000},{CNX3=6.000},{CXD1=12.970},{CXD2=15.060},{CXD3=17.490},{PPATH=parker_k6pp4mx_sch.prj},{ERMETO2=6-4K6PP4MXS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
AD
Tube O.D. T
[mm]
OD
Tube O.D. T
[Zoll]
GEWT
Thread UN/UNF-2A T
ⁿ/ₐ
GEWT6
Thread UN/UNF-2B T6
ⁿ/ₐ
L
Lenght
[mm]
L1
Lenght
[mm]
H
Lenght
[mm]
H2
Lenght
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
Triple-Lok Test point con...
4-4K6PP4MXS
Steel
6
1/4
7/16-20
7/16-20
45
26
36
16
0.28412
Triple-Lok Test point con...
5-4K6PP4MXS
Steel
8
5/16
1/2-20
1/2-20
46
26
36
17
0.31000
Triple-Lok Test point con...
6-4K6PP4MXS
Steel
10
3/8
9/16-18
9/16-18
47
26
36
19
0.31000
Triple-Lok Test point con...
8-4K6PP4MXS
Steel
12
1/2
3/4-16
3/4-16
50
28
36
22
0.34000
Triple-Lok Test point con...
10-4K6PP4MXS
Steel
14,15,16
5/8
7/8-14
7/8-14
54
31
36
27
0.36000
Triple-Lok Test point con...
12-4K6PP4MXS
Steel
18,20
3/4
1 1/16-12
1 1/16-12
56
34
41
32
0.41214
Triple-Lok Test point con...
16-4K6PP4MXS
Steel
25
1
1 5/16-12
1 5/16-12
60
35
46
38
0.54201
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성