카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
K6OO4MX Triple-Lok - Test point connection
Parker
PARKER Triple-Lok ® Plus
Pressure gauge connectors
Powered by
CAD모델 선택
{parker/k/10/k6oo4mx.prj},{NB=EO Adapter fuer Pruefanschluss 6-4K6OO4MXS},{ERMETO=6-4K6OO4MXS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{AD=10},{OD=3/8},{GEW=9/16-18},{NDMT=14.2875},{KDMT=12.6086},{TTYP=UNF},{GEWT6=9/16-18},{NDMT6=14.2875},{KDMT6=12.7610},{TTYP6=UNF},{L=47},{L1=26},{H=36},{H2=19},{ZOOM=1.000},{ZFACTOR=1.300},{WEIGHT=0.20103},{PN=350},{L2=5.200},{L3=9.600},{L4=3.940},{L5=14.100},{L6=25.600},{D1=12.120},{D2=12.760},{D3=11.050},{D4=10.730},{D5=7.500},{D6=8.080},{CNX=8.000},{CNX1=17.600},{CNX2=4.000},{CNX3=6.000},{CXD1=12.970},{CXD2=15.060},{CXD3=17.490},{ERMETO2=6-4K6OO4MXS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
AD
Tube A.D. T
[mm]
OD
Tube A.D. T
[Zoll]
GEW
Thread UN/UNF-2A T
ⁿ/ₐ
GEWT6
Thread UN/UNF-2B T6
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
H
Length
[mm]
H2
Length
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
Triple-Lok Test point con...
4-4K6OO4MXS
Steel
6
1/4
7/16-20
7/16-20
45
26
36
16
0.19320
Triple-Lok Test point con...
5-4K6OO4MXS
Steel
8
5/16
1/2-20
1/2-20
46
26
36
17
0.18962
Triple-Lok Test point con...
6-4K6OO4MXS
Steel
10
3/8
9/16-18
9/16-18
47
26
36
19
0.20103
Triple-Lok Test point con...
8-4K6OO4MXS
Steel
12
1/2
3/4-16
3/4-16
50
28
36
22
0.22835
Triple-Lok Test point con...
10-4K6OO4MXS
Steel
14,15,16
5/8
7/8-14
7/8-14
54
31
36
27
0.23700
Triple-Lok Test point con...
12-4K6OO4MXS
Steel
18,20
3/4
1 1/16-12
1 1/16-12
56
34
41
32
0.33819
Triple-Lok Test point con...
16-4K6OO4MXS
Steel
25
1
1 5/16-12
1 5/16-12
60
35
46
38
0.41625
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성