카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
EL EO-3 - Adjustable swivel run tee
Parker
EO-3®
Tube/Swivel
Powered by
CAD모델 선택
{parker/eo3/03rohr_dichtkegel/el_l_stutzen_dichtkegel.prj},{NB=EO-3 L-Stutzen mit Dichtkegel EL18P3OMDCF},{IDNR=},{ZFACTOR=1.3},{ZOOM=1.0},{ERMETO=EL18P3OMDCF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{PN=420},{D=18},{D1=18},{D3=15},{T1=26.0},{NDM1=24},{KDM1=22.160},{L1=39.0},{L2=33.0},{L3=34.5},{L4=47.0},{S1=27},{S2=30},{WEIGHT=0.32760},{L2A=14.0},{L2B=9.1},{L11=6.0},{D12=16.95},{L8=4.2},{L9=2.0},{D6=20.60},{ORING=18×1.5},{O1=18.00},{O2=1.50},{X=5.5},{L31=34.0},{L32=15.0},{D2=19.90},{D4=14.0},{D11=17.30},{L22=9.40},{RX=0.85},{L5=6.12},{LM=17.0},{X1=5.7},{H=2.0},{D33=33.2},{D43=28.0},{D22=32.0},{D23=29.4},{R2=0.6},{LT=12.45},{D1MDF=20.1},{D2MDF=21.8},{LD1=3.00},{R1=0.85},{LA=0.6},{NDM=26.670},{KDM=24.239},{D3MDF=33.2},{ANG=18},{ERMETO2=EL18P3OMDCF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
PN
Pressure
[bar]
D1
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
T1
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
S1
Width across flats
[mm]
S2
Width across flats
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
EO-3 Adjustable swivel ru...
EL06P3OMDCF
Steel
420
6
4
11.5
22.0
17.5
21.5
27.0
12
14
0.05160
EO-3 Adjustable swivel ru...
EL08P3OMDCF
Steel
420
8
6
14.5
25.5
20.5
25.0
31.5
14
17
0.07590
EO-3 Adjustable swivel ru...
EL10P3OMDCF
Steel
420
10
8
16.5
25.0
20.0
26.5
31.5
17
19
0.11080
EO-3 Adjustable swivel ru...
EL12P3OMDCF
Steel
420
12
10
19.0
29.0
24.0
27.0
35.5
19
22
0.13690
EO-3 Adjustable swivel ru...
EL15P3OMDCF
Steel
420
15
12
24.0
36.0
31.0
34.5
44.0
24
27
0.32350
EO-3 Adjustable swivel ru...
EL16P3OMDCF
Steel
420
16
12
24.0
36.0
30.0
34.5
44.0
24
27
0.31700
EO-3 Adjustable swivel ru...
EL18P3OMDCF
Steel
420
18
15
26.0
39.0
33.0
34.5
47.0
27
30
0.32760
EO-3 Adjustable swivel ru...
EL20P3OMDCF
Steel
420
20
16
29.5
40.0
34.0
38.0
49.5
27
32
0.51110
EO-3 Adjustable swivel ru...
EL22P3OMDCF
Steel
250
22
18
29.5
36.0
30.0
37.5
42.5
27
32
0.43180
EO-3 Adjustable swivel ru...
EL25P3OMDCF
Steel
420
25
20
37.0
49.0
42.0
49.5
59.0
41
41
0.93680
EO-3 Adjustable swivel ru...
EL28P3OMDCF
Steel
250
28
24
37.0
45.0
38.0
47.5
53.5
41
41
0.74650
EO-3 Adjustable swivel ru...
EL30P3OMDCF
Steel
420
30
25
43.5
55.5
47.5
55.5
67.5
48
50
1.16570
EO-3 Adjustable swivel ru...
EL35P3OMDCF
Steel
250
35
30
45.0
51.5
43.5
53.0
61.5
48
50
0.85150
EO-3 Adjustable swivel ru...
EL38P3OMDCF
Steel
420
38
32
52.0
60.0
51.0
60.0
73.0
50
60
1.66060
EO-3 Adjustable swivel ru...
EL42P3OMDCF
Steel
250
42
36
52.0
56.0
48.0
56.0
66.0
50
60
1.23190
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성