Stroke Adjustments Kits - S1, S5 - NR Series - Rodless Cylinders
ASCO Numatics
In Motion
Accessories
Rodless Cylinders
NR Series
Stroke Adjustments Kits
Powered by
CAD모델 선택
{numatics/in_motion/accessories/rodless_cylinders/nr/stroke_adjustments_kits/stroke_adjustments_kits_asmtab.prj},{NB=NR312032},{PN=NR312032},{BORE=32mm},{OPTION=Kith with Heavy Duty Shock},{OPTION2=3},{BORE1=32},{SHOCK=SNALD150MH2},{A=3.81},{B=3.316},{C=2.87},{DS5=0.25},{DS1=0.25},{E=4.14},{F=2.00},{G=4.00},{FB=M8x70},{UB=M6x12},{ST=M14x1.5},{MB=3.313},{MC=3.000},{ME=0.467},{MF=0.236},{MG=0.492},{MK=2.213},{ML=3.130},{AKDM1=0.2362},{AKDM2=0.1940},{FKDM1=0.315},{FKDM2=0.262},{MM=0.9941},{MN=0.8533},{MO=0.0000},{MR=0.0394},{MP=0.1550},{R=0.4921},{MS=0.750},{MG2=0.037},{MG1=0.256},{F1=0.530},{F2=0.161},{F3=2.756},{F4=0.111},{F5=0.156},{PPATH=stroke_adjustments_kits_templ.prj},{INVALID=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[mm]
OPTION
Option
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
FB
ⁿ/ₐ
UB
ⁿ/ₐ
ST
ⁿ/ₐ
NR012025
NR012025
25mm
Mounting Kit Only
3.47
2.976
2.74
3.95
1.75
3.50
M8x60
M6x12
M14x1.5
NR112025
NR112025
25mm
Kit with Standard Duty Sh...
3.47
2.976
2.74
3.95
1.75
3.50
M8x60
M6x12
M14x1.5
NR212025
NR212025
25mm
Kit with Medium Duty Shoc...
3.47
2.976
2.74
3.95
1.75
3.50
M8x60
M6x12
M14x1.5
NR312025
NR312025
25mm
Kith with Heavy Duty Shoc...
3.47
2.976
2.74
3.95
1.75
3.50
M8x60
M6x12
M14x1.5
NR012032
NR012032
32mm
Mounting Kit Only
3.81
3.316
2.87
4.14
2.00
4.00
M8x70
M6x12
M14x1.5
NR112032
NR112032
32mm
Kit with Standard Duty Sh...
3.81
3.316
2.87
4.14
2.00
4.00
M8x70
M6x12
M14x1.5
NR212032
NR212032
32mm
Kit with Medium Duty Shoc...
3.81
3.316
2.87
4.14
2.00
4.00
M8x70
M6x12
M14x1.5
NR312032
NR312032
32mm
Kith with Heavy Duty Shoc...
3.81
3.316
2.87
4.14
2.00
4.00
M8x70
M6x12
M14x1.5
NR012040
NR012040
40mm
Mounting Kit Only
4.88
4.300
2.81
4.30
2.63
5.25
M10x90
M8x14
M20x1.5
NR112040
NR112040
40mm
Kit with Standard Duty Sh...
4.88
4.300
2.81
4.30
2.63
5.25
M10x90
M8x14
M20x1.5
NR212040
NR212040
40mm
Kit with Medium Duty Shoc...
4.88
4.300
2.81
4.30
2.63
5.25
M10x90
M8x14
M20x1.5
NR312040
NR312040
40mm
Kith with Heavy Duty Shoc...
4.88
4.300
2.81
4.30
2.63
5.25
M10x90
M8x14
M20x1.5
NR012050
NR012050
50mm
Mounting Kit Only
5.52
4.915
4.92
4.30
3.00
6.00
M10x100
M8x14
M25x1.5
NR112050
NR112050
50mm
Kit with Standard Duty Sh...
5.52
4.915
4.92
4.30
3.00
6.00
M10x100
M8x14
M25x1.5
NR212050
NR212050
50mm
Kit with Medium Duty Shoc...
5.52
4.915
4.92
4.30
3.00
6.00
M10x100
M8x14
M25x1.5
NR312050
NR312050
50mm
Kith with Heavy Duty Shoc...
5.52
4.915
4.92
4.30
3.00
6.00
M10x100
M8x14
M25x1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성