피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: NTN Automation
생성됨: 29.10.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NTN Automation
NKBKC L - Long Centered Square Flange Type
NTN Automation
Linear Motion
Linear Ball Bushings and Shafting
Linear Bearing
Inch
Non Self Aligning
Inch Series
Square Type
Centered Flange
Powered by
CAD모델 선택
{ntn_automation/linear_motion/linear_ball_bushings_shafting/linear_bearing/inch/non_self_aligning/inch_series/square_type/centered_flange/nswkc_l.prj},{NB=NSWKC10LUU},{NOTE=NOTE Please make selection from top to bottom},{MN=NSWKC10L},{BT=Long Centered Square Flange Type},{SL=UU},{DR=0.625},{DRTOL=+0/-0.010},{D=1.1250},{DTOL=+0/-0.016},{L=2.8125},{LTOL=+0/-0.30},{I=1.2813},{D1=2.0000},{K=1.5000},{H=0.2500},{FD=1.5620},{LD1=0.1875},{LD2=0.297},{LH=0.1720},{SQ=0.015},{ECCMAX=0.015},{BR=4},{BLRD=607.2},{BLRS=1165.8},{WGT=0.551}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
NOTE
Selection Note
ⁿ/ₐ
BT
Bearing Type
ⁿ/ₐ
DR
Inner Dia.
[인치]
DRTOL
Inner Dia. Tol.
[mm]
D
Outer Dia.
[인치]
DTOL
Outer Dia. Tol.
[mm]
L
Length
[인치]
LTOL
Length Tol.
[mm]
I
Length
[인치]
SQ
Squareness
[mm]
ECCMAX
Eccentricity Max
[mm]
BR
Number of Ball Rows
ⁿ/ₐ
BLRD
Basic Load Rating - Dynamic
[lbf]
BLRS
Basic Load Rating - Static
[lbf]
WGT
Weight
[lbs.]
NSWKC04LUU
NSWKC04LUU
NOTE Please make selectio...
Long Centered Square Flan...
0.250
+0/-0.010
0.5000
+0/-0.013
1.3750
+0.30/-0.30
0.5781
0.015
0.015
4
160.3
262.3
0.110
NSWKC06LUU
NSWKC06LUU
NOTE Please make selectio...
Long Centered Square Flan...
0.375
+0/-0.010
0.6250
+0/-0.016
1.5938
+0.30/-0.30
0.6719
0.015
0.015
4
174.9
310.9
0.154
NSWKC08LUU
NSWKC08LUU
NOTE Please make selectio...
Long Centered Square Flan...
0.500
+0/-0.010
0.8750
+0/-0.016
2.3750
+0/-0.30
1.0625
0.015
0.015
4
403.2
777.2
0.331
NSWKC10LUU
NSWKC10LUU
NOTE Please make selectio...
Long Centered Square Flan...
0.625
+0/-0.010
1.1250
+0/-0.016
2.8125
+0/-0.30
1.2813
0.015
0.015
4
607.2
1165.8
0.551
NSWKC12LUU
NSWKC12LUU
NOTE Please make selectio...
Long Centered Square Flan...
0.750
+0/-0.012
1.2500
+0/-0.019
3.0937
+0/-0.30
1.3906
0.020
0.020
4
680.1
1360.1
0.772
NSWKC16LUU
NSWKC16LUU
NOTE Please make selectio...
Long Centered Square Flan...
1.000
+0/-0.012
1.5625
+0/-0.019
4.2813
+0/-0.40
1.9844
0.020
0.020
6
777.2
1554.4
1.323
NSWKC20LUU
NSWKC20LUU
NOTE Please make selectio...
Long Centered Square Flan...
1.250
+0/-0.016
2.0000
+0/-0.022
5.0000
+0/-0.40
2.3125
0.025
0.025
6
1093.0
2720.3
3.307
NSWKC24LUU
NSWKC24LUU
NOTE Please make selectio...
Long Centered Square Flan...
1.500
+0/-0.016
2.3750
+0/-0.022
5.6875
+0/-0.40
2.5938
0.025
0.025
6
1700.2
3983.2
4.409
NSWKC32LUU
NSWKC32LUU
NOTE Please make selectio...
Long Centered Square Flan...
2.000
+0/-0.016
3.0000
+0/-0.025
7.7500
+0/-0.40
3.6250
0.030
0.030
6
3011.7
7879.1
7.716
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
NLMK L - Long Square Flange Type Linear Bearing
NTN Automation
03.02.2022
NLMKC L - Long Centered Square Flange Type Linear Bearing
NTN Automation
03.02.2022
Full complement type with Screw driver slot (CF...VR, V, VUUR, VUU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
Standard
NTN Corporation
03.10.2022
Type KR�E�EH, KR�E�EXH, KR�E�ELLH, KR�E�EXLLH
NTN Corporation
17.10.2023
Open type
NTN Corporation
17.10.2023
Series AN 00-40
NTN Corporation
17.10.2023
with Hexagon Hole (CF...G)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성