Type NATV, NATVEEX, NATVEELL, NATVEEXLL
NTN Corporation
Needle Roller Bearings
Yoke type track rollers
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/needle_roler_bearings/yoke_type_track_rollers/yoke_ttr_natrllnatvll_asmtab.prj},{NB=NATV50X/3AS},{IDNR=},{ORDER=NATV50X/3AS},{D=90},{SD=50},{B=32},{C=30},{E=76},{FW=60.0},{CR=76000},{COR=205000},{CU=25000},{CRF=7750},{CORF=20900},{CR2=50000},{COR2=50000},{CRF2=5100},{CORF2=5100},{LSG=1600},{LSO=2100},{MASS=0.99},{ORDER1=NATV50LL},{PPATH=yttr_natr_natv_asmtpl.prj},{VERS=2},{V=2},{DS=90},{XX=3},{X1=50.300},{X2=4.500},{X3=1.000},{X4=15.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
D
Outside Diameter
[mm]
SD
Inside Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
C
Width
[mm]
E
Diameter
[mm]
FW
Diameter
[mm]
CR
Basic load ratings
[N]
COR
Basic Static Load Ratings
[N]
CU
Fatigue load limit
[N]
CR2
Truck Load Capacity
[N]
LSG
Limiting Speeds (Grease)
[min^-1]
LSO
Limiting Speeds (Oil)
[min^-1]
MASS
mass
[kg]
DS
Diameter of Stud
[mm]
NATV5/3AS
NATV5/3AS
16
5
12
11
12
8.0
6500
9350
1140
1080
13000
16000
0.02
16
NATV6/3AS
NATV6/3AS
19
6
12
11
14
10.0
7450
11700
1430
1380
10000
13000
0.027
19
NATV8/3AS
NATV8/3AS
24
8
15
14
19
12.0
10700
16200
1980
1900
8500
11000
0.044
24
NATV10/3AS
NATV10/3AS
30
10
15
14
23
15.0
12000
20300
2470
2620
6500
8500
0.065
30
NATV12/3AS
NATV12/3AS
32
12
15
14
25
17.0
13000
23000
2810
2860
6000
7500
0.074
32
NATV15/3AS
NATV15/3AS
35
15
19
18
27
20.0
18400
38000
4650
3200
5000
6500
0.102
35
NATV17/3AS
NATV17/3AS
40
17
21
20
32
22.0
19400
42000
5100
3850
4500
6000
0.145
40
NATV20/3AS
NATV20/3AS
47
20
25
24
37
25.0
28800
61000
7450
4700
4000
5000
0.254
47
NATV25/3AS
NATV25/3AS
52
25
25
24
42
30.0
31500
73500
8950
5500
3300
4500
0.285
52
NATV30/3AS
NATV30/3AS
62
30
29
28
51
38.0
47500
115000
14000
6950
2600
3500
0.481
62
NATV35/3AS
NATV35/3AS
72
35
29
28
58
44.5
52000
134000
16300
8050
2200
2900
0.647
72
NATV40/3AS
NATV40/3AS
80
40
32
30
66
50.0
68500
171000
20900
9800
2000
2600
0.89
80
NATV50/3AS
NATV50/3AS
90
50
32
30
76
60.0
76000
205000
25000
11400
1600
2100
0.99
90
NATV5X/3AS
NATV5X/3AS
16
5
12
11
12
8.0
6500
9350
1140
3400
13000
16000
0.02
16
NATV6X/3AS
NATV6X/3AS
19
6
12
11
14
10.0
7450
11700
1430
4050
10000
13000
0.027
19
NATV8X/3AS
NATV8X/3AS
24
8
15
14
19
12.0
10700
16200
1980
6650
8500
11000
0.044
24
NATV10X/3AS
NATV10X/3AS
30
10
15
14
23
15.0
12000
20300
2470
7700
6500
8500
0.065
30
NATV12X/3AS
NATV12X/3AS
32
12
15
14
25
17.0
13000
23000
2810
8200
6000
7500
0.074
32
NATV15X/3AS
NATV15X/3AS
35
15
19
18
27
20.0
18400
38000
4650
11900
5000
6500
0.102
35
NATV17X/3AS
NATV17X/3AS
40
17
21
20
32
22.0
19400
42000
5100
14500
4500
6000
0.145
40
NATV20X/3AS
NATV20X/3AS
47
20
25
24
37
25.0
28800
61000
7450
21000
4000
5000
0.254
47
NATV25X/3AS
NATV25X/3AS
52
25
25
24
42
30.0
31500
73500
8950
23300
3300
4500
0.285
52
NATV30X/3AS
NATV30X/3AS
62
30
29
28
51
38.0
47500
115000
14000
33000
2600
3500
0.481
62
NATV35X/3AS
NATV35X/3AS
72
35
29
28
58
44.5
52000
134000
16300
37000
2200
2900
0.647
72
NATV40X/3AS
NATV40X/3AS
80
40
32
30
66
50.0
68500
171000
20900
44500
2000
2600
0.89
80
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성