UCFA Flanged units cast housing special type
NTN Corporation
Bearing Units
UCFA Flanged units cast housing special type
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/bearing_units/ucfa_flanged_uchsp/ucfa_asmtab.prj},{NB=UCFA205D1},{SD=25},{GN=D1},{H=124},{J=96},{A2=15},{A1=14},{A=26.5},{N=13},{N1=49},{L=70},{L1=64},{A0=34.8},{B=34.1},{S=14.3},{G=5.0},{SS=M5x0.8},{FB=M10},{GNP=GA-1/4-28UNF},{NNB=UC205D1},{BLR=14.0},{BSLR=7.85},{CBLR=1430},{CBSLR=800},{MASS=0.7},{UNX=UCFA205},{PPATH=ucfa_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
SD
Shaft Diameter
[mm]
UN
Unit Number
ⁿ/ₐ
H
Dimension
[mm]
J
Dimension
[mm]
A2
Dimension
[mm]
A1
Dimension
[mm]
A
Dimension
[mm]
N
Dimension
[mm]
N1
Dimension
[mm]
L
Dimension
[mm]
L1
Dimension
[mm]
A0
Dimension
[mm]
B
Dimension
[mm]
S
Dimension
[mm]
G
Dimension
[mm]
SS
Set screw
[mm]
FB
Fixed bolt
ⁿ/ₐ
GNP
Grease nipple (with grease nipple)
ⁿ/ₐ
NNB
Nominal number of bearing
ⁿ/ₐ
BLR
Cr Basic load rating
[kN]
BSLR
Cor Basic static load rating
[kN]
CBLR
Cr Basic load rating
[kgf]
CBSLR
Cor Basic static load rating
[kgf]
MASS
Mass
[kg]
UCFA201D1
12
UCFA201D1
98
78
15
12
25.5
10
40
60
50
33.3
31.0
12.7
4.5
M5x0.8
M8
GA-1/4-28UNF
UC201D1
12.8
6.65
1310
680
0.5
UCFA202D1
15
UCFA202D1
98
78
15
12
25.5
10
40
60
50
33.3
31.0
12.7
4.5
M5x0.8
M8
GA-1/4-28UNF
UC202D1
12.8
6.65
1310
680
0.5
UCFA203D1
17
UCFA203D1
98
78
15
12
25.5
10
40
60
50
33.3
31.0
12.7
4.5
M5x0.8
M8
GA-1/4-28UNF
UC203D1
12.8
6.65
1310
680
0.5
UCFA204D1
20
UCFA204D1
98
78
15
12
25.5
10
40
60
50
33.3
31.0
12.7
4.5
M5x0.8
M8
GA-1/4-28UNF
UC204D1
12.8
6.65
1310
680
0.5
UCFA205D1
25
UCFA205D1
124
96
15
14
26.5
13
49
70
64
34.8
34.1
14.3
5.0
M5x0.8
M10
GA-1/4-28UNF
UC205D1
14.0
7.85
1430
800
0.7
UCFA206D1
30
UCFA206D1
141
115
18
14
31.0
13
53
80
68
40.2
38.1
15.9
5.0
M6x0.75
M10
GA-1/4-28UNF
UC206D1
19.5
11.30
1980
1150
0.9
UCFA207D1
35
UCFA207D1
155
128
20
16
34.0
15
60
90
75
45.4
42.9
17.5
6.0
M6x0.75
M12
GA-1/4-28UNF
UC207D1
25.7
15.30
2620
1560
1.2
UCFA208D1
40
UCFA208D1
171
142
22
16
36.0
15
69
100
84
52.2
49.2
19.0
8.0
M8x1
M12
GA-1/4-28UNF
UC208D1
29.1
17.80
2970
1820
1.5
UCFA209D1
45
UCFA209D1
179
146
22
18
38.0
17
72
110
88
52.2
49.2
19.0
8.0
M8x1
M14
GA-1/4-28UNF
UC209D1
32.5
20.40
3350
2080
1.9
UCFA210D1
50
UCFA210D1
189
155
22
18
40.0
17
75
115
92
54.6
51.6
19.0
9.0
M8x1
M14
GA-PF1/8
UC210D1
35.0
23.20
3600
2370
2.2
UCFA211D1
55
UCFA211D1
216
182
26
20
43.0
17
85
130
102
59.4
55.6
22.2
9.0
M8x1
M14
GA-PF1/8
UC211D1
43.5
29.20
4450
2980
2.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성