탭홀
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
정밀 구름베어링
원통 구름베어링
초고속 단열 원통 롤러 베어링(로바스트 시리즈)
10계열
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_rb/super_precision_bearings/cylindrical_roller_bearings/ultrahigh_spe_s_r_cyli_r_bearings_ro_series/10_type/10_type_tr_asmtab.prj},{NB=NSK_N1013RSTPKR},{IDNR=},{ORDER=N1013RSTPKR},{SD=65},{D=100},{B=18},{R=1.1},{R1=1.0},{CR=39.5},{COR=49.0},{CCD=91.0},{MASS=0.518},{LG=11000},{LO=17000},{SDE3=90.500},{DI1=78.100},{X=2},{PPATH=../10_type_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDER
형번
ⁿ/ₐ
SD
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
R
min.
[mm]
R1
min.
[mm]
CR
기본 동정격하중
[kN]
COR
기본 정정격하중
[kN]
CCD
롤러 외접 원경
[mm]
MASS
질량
[kg]
LG
허용회전수(그리스윤활)
[min]
LO
허용회전수(오일윤활)
[min]
N1009RSTPKR
N1009RSTPKR
45
75
16
1.0
0.6
24.6
26.1
67.5
0.262
16000
23000
N1009RXTPKR
N1009RXTPKR
45
75
16
1.0
0.6
24.6
26.1
67.5
0.262
21000
30000
N1009RXHTPKR
N1009RXHTPKR
45
75
16
1.0
0.6
24.6
26.1
67.5
0.228
23000
36000
N1010RSTPKR
N1010RSTPKR
50
80
16
1.0
0.6
28.8
33.0
72.5
0.283
15000
21000
N1010RXTPKR
N1010RXTPKR
50
80
16
1.0
0.6
28.8
33.0
72.5
0.283
20000
27000
N1010RXHTPKR
N1010RXHTPKR
50
80
16
1.0
0.6
28.8
33.0
72.5
0.246
21000
34000
N1011RSTPKR
N1011RSTPKR
55
90
18
1.1
1.0
35.0
39.5
81.0
0.372
13000
19000
N1011RXTPKR
N1011RXTPKR
55
90
18
1.1
1.0
35.0
39.5
81.0
0.372
18000
25000
N1011RXHTPKR
N1011RXHTPKR
55
90
18
1.1
1.0
35.0
39.5
81.0
0.324
19000
30000
N1012RSTPKR
N1012RSTPKR
60
95
18
1.1
1.0
37.5
44.0
86.1
0.442
12000
18000
N1012RXTPKR
N1012RXTPKR
60
95
18
1.1
1.0
37.5
44.0
86.1
0.442
17000
23000
N1012RXHTPKR
N1012RXHTPKR
60
95
18
1.1
1.0
37.5
44.0
86.1
0.385
18000
28000
N1013RSTPKR
N1013RSTPKR
65
100
18
1.1
1.0
39.5
49.0
91.0
0.518
11000
17000
N1013RXTPKR
N1013RXTPKR
65
100
18
1.1
1.0
39.5
49.0
91.0
0.518
16000
22000
N1013RXHTPKR
N1013RXHTPKR
65
100
18
1.1
1.0
39.5
49.0
91.0
0.451
17000
27000
N1014RSTPKR
N1014RSTPKR
70
110
20
1.1
1.0
46.5
57.0
100.0
0.648
10000
16000
N1014RXTPKR
N1014RXTPKR
70
110
20
1.1
1.0
46.5
57.0
100.0
0.648
15000
20000
N1014RXHTPKR
N1014RXHTPKR
70
110
20
1.1
1.0
46.5
57.0
100.0
0.564
16000
24000
N1015RSTPKR
N1015RSTPKR
75
115
20
1.1
1.0
49.5
63.0
105.0
0.672
9900
15000
N1015RXTPKR
N1015RXTPKR
75
115
20
1.1
1.0
49.5
63.0
105.0
0.672
14000
19000
N1015RXHTPKR
N1015RXHTPKR
75
115
20
1.1
1.0
49.5
63.0
105.0
0.585
15000
23000
N1016RSTPKR
N1016RSTPKR
80
125
22
1.1
1.0
61.5
81.5
113.0
0.926
9200
14000
N1016RXTPKR
N1016RXTPKR
80
125
22
1.1
1.0
61.5
81.5
113.0
0.926
13000
17000
N1016RXHTPKR
N1016RXHTPKR
80
125
22
1.1
1.0
61.5
81.5
113.0
0.812
14000
21000
N1017RSTPKR
N1017RSTPKR
85
130
22
1.1
1.0
65.0
86.0
118.0
0.943
8800
13000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성