탭홀
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
정밀 구름베어링
원통 구름베어링
복열 원통 구름베어링(고강성 시리즈)
30계열
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_rb/super_precision_bearings/cylindrical_roller_bearings/double_row_c_r_bearings_st_series/30_type/30_type_ta_asmtab.prj},{NB=NSK_NN3019ZTBKR _super_precision},{IDNR=},{RD=2},{ORDER=NN3019ZTBKR },{SD=95},{D=145},{B=37},{R=1.5},{CR=89},{COR=123},{CCD=132},{MASS=1680},{LG=7500},{LO=9900},{DH=2.5},{DHX=2.5},{W=5},{WX=5.0},{M=4},{MX=4},{SDE3=132.000},{DI1=114.400},{X=4},{PPATH=../30_type_asmtpl.prj},{MDA=103},{D1A=104},{DAMAX=137},{DAMIN=134},{RA=1.5},{ORDERNEW=_super_precision}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDER
형번
ⁿ/ₐ
SD
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
R
min.
[mm]
CR
기본 동정격하중
[kN]
COR
기본 정정격하중
[kN]
CCD
롤러 외접 원경
[mm]
MASS
질량
[g]
LG
허용회전수(그리스윤활)
[min]
LO
허용회전수(오일윤활)
[min.]
DH
오일홀
[mm]
W
급유구
[mm]
M
홀수
ⁿ/ₐ
MDA
min.
[mm]
D1A
min.
[mm]
DAMAX
DA
[mm]
DAMIN
DA
[mm]
RA
max.
[mm]
NN3005MBKR
NN3005MBKR
25
47
16
0.6
25.8
30.0
41.3
121
20900
25000
2
3.5
4
29
29
43
42
0.6
NN3006MBKR
NN3006MBKR
30
55
19
1.0
31.0
37.0
48.5
186
17700
21200
2
3.5
4
35
36
50
50
1
NN3006TBKR
NN3006TBKR
30
55
19
1.0
31.0
37.0
48.5
171
20000
23600
2
3.5
4
35
36
50
50
1
NN3006ZTBKR
NN3006ZTBKR
30
55
19
1.0
18.3
18.6
48.5
152
21000
27900
2
3.5
4
35
36
50
50
1
NN3007MBKR
NN3007MBKR
35
62
20
1.0
39.5
50.0
55.0
297
15500
18600
2
3.5
4
40
41
57
56
1
NN3007TBKR
NN3007TBKR
35
62
20
1.0
39.5
50.0
55.0
227
17600
20700
2
3.5
4
40
41
57
56
1
NN3007ZTBKR
NN3007ZTBKR
35
62
20
1.0
23.3
25.0
55.0
198
18400
24500
2
3.5
4
40
41
57
56
1
NN3008MBKR
NN3008MBKR
40
68
21
1.0
43.5
55.5
61.0
356
13900
16700
2
3.5
4
45
46
63
62
1
NN3008TBKR
NN3008TBKR
40
68
21
1.0
43.5
55.5
61.0
269
15800
18600
2
3.5
4
45
46
63
62
1
NN3008ZTBKR
NN3008ZTBKR
40
68
21
1.0
25.7
27.7
61.0
234
16600
22000
2
3.5
4
45
46
63
62
1
NN3009MBKR
NN3009MBKR
45
75
23
1.0
52.0
68.5
67.5
471
12500
15000
2
3.5
4
50
51
70
69
1
NN3009TBKR
NN3009TBKR
45
75
23
1.0
50.0
65.5
67.5
348
14200
16700
2
3.5
4
50
51
70
69
1
NN3009ZTBKR
NN3009ZTBKR
45
75
23
1.0
29.7
32.5
67.5
302
14900
19800
2
3.5
4
50
51
70
69
1
NN3010MBKR
NN3010MBKR
50
80
23
1.0
53.0
72.5
72.5
502
11600
13900
2
3.5
4
55
56
75
74
1
NN3010TBKR
NN3010TBKR
50
80
23
1.0
53.0
72.5
72.5
378
13100
15400
2
3.5
4
55
56
75
74
1
NN3010ZTBKR
NN3010ZTBKR
50
80
23
1.0
31.5
36.5
72.5
328
13800
18300
2
3.5
4
55
56
75
74
1
NN3011MBKR
NN3011MBKR
55
90
26
1.1
69.5
96.5
81.0
748
10400
12500
2
3.5
4
61.5
62
83.5
83
1
NN3011TBKR
NN3011TBKR
55
90
26
1.1
69.5
96.5
81.0
562
11800
13800
2
3.5
4
61.5
62
83.5
83
1
NN3011ZTBKR
NN3011ZTBKR
55
90
26
1.1
41.0
48.5
81.0
488
12400
16400
2
3.5
4
61.5
62
83.5
83
1
NN3012MBKR
NN3012MBKR
60
95
26
1.1
73.5
106
86.1
804
9700
11700
2
3.5
4
66.5
67
88.5
88
1
NN3012TBKR
NN3012TBKR
60
95
26
1.1
73.5
106
86.1
602
11000
13000
2
3.5
4
66.5
67
88.5
88
1
NN3012ZTBKR
NN3012ZTBKR
60
95
26
1.1
43.5
53
86.1
522
11600
15400
2
3.5
4
66.5
67
88.5
88
1
NN3013MBKR
NN3013MBKR
65
100
26
1.1
77.0
116
91.0
862
9100
11000
2
3.5
4
71.5
72
93.5
93
1
NN3013TBKR
NN3013TBKR
65
100
26
1.1
77.0
116
91.0
644
10400
12200
2
3.5
4
71.5
72
93.5
93
1
NN3013ZTBKR
NN3013ZTBKR
65
100
26
1.1
46.0
58.0
91.0
557
10900
14500
2
3.5
4
71.5
72
93.5
93
1
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성