BAR10?BTR10계열
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
정밀 구름베어링
스러스트 앵귤러 볼베어링
고속 스러스트 앵귤러 볼베어링(로바스트 시리즈)
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_rb/super_precision_bearings/angular_contact_thr_bearings/fast_angular_co_thr_bearings_ro_series/bar10_btr10_type_asmtab.prj},{NB=NSK_120BTR10E},{IDNR=},{ORDER=120BTR10E},{SD=120},{D=180},{B=54.0},{BB=54.0},{R=2.0},{R1=1.0},{CA=68.0},{COA=160},{PAL=88.5},{A=76.4},{MASS=2293},{LSG=4700},{LSO=6100},{V=1},{PPATH=bar10_btr10_type_asmtpl.prj},{DA=130},{DB=174},{RA=2},{RB=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDER
형번
ⁿ/ₐ
SD
[mm]
D
[mm]
BB
[mm]
R
min.
[mm]
R1
최소
[mm]
CA
기본 동정격하중
[kN]
COA
기본 정정격하중
[kN]
PAL
허용 액시얼 하중
[kn]
A
작용점위치
[mm]
MASS
질량
[g]
LSG
허용회전수(그리스윤활)
[min]
LSO
허용회전수(오일윤활)
[min]
DA
min.
[mm]
DB
max.
[mm]
RA
max.
[mm]
RB
max.
[mm]
50BAR10E
50BAR10E
50
80
28.5
1.0
0.6
14.7
27.7
18.4
25.6
272
12400
15700
56
75
1
0.6
50BTR10E
50BTR10E
50
80
28.5
1.0
0.6
17.4
31.5
19.3
34.1
272
10800
14000
56
75
1
0.6
55BAR10E
55BAR10E
55
90
33.0
1.1
0.6
18.2
35.0
23.4
28.9
390
11100
14100
62
85
1
0.6
55BTR10E
55BTR10E
55
90
33.0
1.1
0.6
21.6
40.0
23.6
38.3
390
9700
12600
62
85
1
0.6
60BAR10E
60BAR10E
60
95
33.0
1.1
0.6
18.9
38.0
25.5
30.4
420
10400
13200
67
90
1
0.6
60BTR10E
60BTR10E
60
95
33.0
1.1
0.6
22.4
43.5
25.8
40.4
420
9100
11800
67
90
1
0.6
65BAR10E
65BAR10E
65
100
33.0
1.1
0.6
19.5
41.5
27.7
31.8
450
9700
12400
72
95
1
0.6
65BTR10E
65BTR10E
65
100
33.0
1.1
0.6
23.1
47.0
27.3
42.5
450
8500
11100
72
95
1
0.6
70BAR10E
70BAR10E
70
110
36.0
1.1
0.6
26.9
55.0
37.5
34.7
601
8900
11400
77
105
1
0.6
70BTR10E
70BTR10E
70
110
36.0
1.1
0.6
32.0
63.0
35.0
46.3
601
7800
10200
77
105
1
0.6
75BAR10E
75BAR10E
75
115
36.0
1.1
0.6
27.3
57.5
39.0
36.1
634
8500
10800
82
110
1
0.6
75BTR10E
75BTR10E
75
115
36.0
1.1
0.6
32.5
65.5
36.5
48.4
634
7400
9600
82
110
1
0.6
80BAR10E
80BAR10E
80
125
40.5
1.1
0.6
32.0
68.5
46.5
39.4
830
7900
10000
87
120
1
0.6
80BTR10E
80BTR10E
80
125
40.5
1.1
0.6
38.0
78.0
43.0
52.7
830
6900
8900
87
120
1
0.6
85BAR10E
85BAR10E
85
130
40.5
1.1
0.6
32.5
71.5
48.5
41.1
983
7500
9500
92
125
1
0.6
85BTR10E
85BTR10E
85
130
40.5
1.1
0.6
38.5
81.5
43.5
55.2
983
6600
8500
92
125
1
0.6
90BAR10E
90BAR10E
90
140
45.0
1.5
1.0
42.5
92.5
62.5
44.4
1210
7000
8900
99
134
1.5
0.8
90BTR10E
90BTR10E
90
140
45.0
1.5
1.0
50.0
105
58.0
59.5
1210
6100
8000
99
134
1.5
0.8
95BAR10E
95BAR10E
95
145
45.0
1.5
1.0
43.0
96.5
65.0
45.5
1250
6700
8500
104
139
1.5
0.8
95BTR10E
95BTR10E
95
145
45.0
1.5
1.0
51.0
110
61.0
61.0
1250
5900
7600
104
139
1.5
0.8
100BAR10E
100BAR10E
100
150
45.0
1.5
1.0
43.5
100
68.0
47.3
1313
6400
8200
109
144
1.5
0.8
100BTR10E
100BTR10E
100
150
45.0
1.5
1.0
51.5
114
62.5
63.7
1313
5600
7300
109
144
1.5
0.8
105BAR10E
105BAR10E
105
160
49.5
2.0
1.0
49.5
115
78.0
50.6
1740
6100
7700
115
154
2
1
105BTR10E
105BTR10E
105
160
49.5
2.0
1.0
58.5
131
74.5
68.0
1740
5300
6900
115
154
2
1
110BAR10E
110BAR10E
110
170
54.0
2.0
1.0
55.5
131
89.0
53.9
1970
5800
7300
120
164
2
1
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성