Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03099-11 inch - Cam-action indexing plungers
norelem
norelem inch
03000 inch
Indexing plungers - inch
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/norelem_inch/03000/arretierbolzen/03099-11_inch_asmtab.prj},{NB=03099-11-0612AO1},{D=12},{D2=20},{B=21.5},{B1=9.5},{H=12},{L=72.8},{L1=51.6},{L3=35},{F=3.0},{F2=60},{GEW=0.1347},{EAN=4059495926889},{NDM=20},{ST=1.000},{TYP2=0},{TYP=24},{TYP3=1},{TYP4=408},{NDM1=0.7500},{TYP5=3.000},{BEST=03099-11-0612AO},{FORM=C},{FARBE=schwarzgrau RAL 7021},{AUSF=mit Riegelkappe, ohne Kontermutter},{D1=3/4-16},{SW=1-1/8},{F1=20},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP_USA,NORELEM,},{XPOS='1','entspannte Position','2','gespannte Position'},{PPATH=03099-11_schb.prj},{POS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
FARBE
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
thread
[mm]
D2
diameter
[mm]
B
height
[mm]
B1
width
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
F
chamfer x 30°
[mm]
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
[N]
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03099-11-0604A4
03099-11-0604A4
C
anthracite grey RAL 7021
mit Riegelkappe, ohne Kon...
4
3/8-16
10
10.9
4.9
6
39.4
26.3
20
9/16
1.0
8
14
0.0178
Yes
73181900
4059495926650
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-11-0605A4
03099-11-0605A4
C
anthracite grey RAL 7021
mit Riegelkappe, ohne Kon...
5
3/8-16
10
10.9
4.9
6
39.4
26.3
20
9/16
1.3
8
14
0.0183
Yes
73181900
4059495926667
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-11-0606A4
03099-11-0606A4
C
anthracite grey RAL 7021
mit Riegelkappe, ohne Kon...
6
3/8-16
10
10.9
4.9
6
39.4
26.3
20
9/16
1.8
8
14
0.0186
Yes
73181900
4059495926674
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-11-0604AL
03099-11-0604AL
C
anthracite grey RAL 7021
mit Riegelkappe, ohne Kon...
4
3/8-24
10
10.9
4.9
6
39.4
26.3
20
9/16
1.0
8
14
0.0185
Yes
73181900
4059495926681
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-11-0605AL
03099-11-0605AL
C
anthracite grey RAL 7021
mit Riegelkappe, ohne Kon...
5
3/8-24
10
10.9
4.9
6
39.4
26.3
20
9/16
1.3
8
14
0.0188
Yes
73181900
4059495926698
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-11-0606AL
03099-11-0606AL
C
anthracite grey RAL 7021
mit Riegelkappe, ohne Kon...
6
3/8-24
10
10.9
4.9
6
39.4
26.3
20
9/16
1.8
8
14
0.0192
Yes
73181900
4059495926704
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-11-0605A5
03099-11-0605A5
C
anthracite grey RAL 7021
mit Riegelkappe, ohne Kon...
5
1/2-13
12
13.0
5.8
8
48.5
31.5
25
3/4
1.3
8
15
0.0335
Yes
73181900
4059495926711
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-11-0606A5
03099-11-0606A5
C
anthracite grey RAL 7021
mit Riegelkappe, ohne Kon...
6
1/2-13
12
13.0
5.8
8
48.5
31.5
25
3/4
1.8
8
15
0.0335
Yes
73181900
4059495926728
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-11-0608A5
03099-11-0608A5
C
anthracite grey RAL 7021
mit Riegelkappe, ohne Kon...
8
1/2-13
12
13.0
5.8
8
48.5
31.5
25
3/4
2.3
8
15
0.0325
Yes
73181900
4059495926735
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-11-0605AM
03099-11-0605AM
C
anthracite grey RAL 7021
mit Riegelkappe, ohne Kon...
5
1/2-20
12
13.0
5.8
8
48.5
31.5
25
3/4
1.3
8
15
0.0354
Yes
73181900
4059495926742
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-11-0606AM
03099-11-0606AM
C
anthracite grey RAL 7021
mit Riegelkappe, ohne Kon...
6
1/2-20
12
13.0
5.8
8
48.5
31.5
25
3/4
1.8
8
15
0.0358
Yes
73181900
4059495926759
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-11-0608AM
03099-11-0608AM
C
anthracite grey RAL 7021
mit Riegelkappe, ohne Kon...
8
1/2-20
12
13.0
5.8
8
48.5
31.5
25
3/4
2.3
8
15
0.0374
Yes
73181900
4059495926766
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-11-0606A6
03099-11-0606A6
C
anthracite grey RAL 7021
mit Riegelkappe, ohne Kon...
6
5/8-11
16
17.7
8.1
10
62.8
42.0
32
15/16
1.8
15
35
0.0692
Yes
73181900
4059495926773
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-11-0608A6
03099-11-0608A6
C
anthracite grey RAL 7021
mit Riegelkappe, ohne Kon...
8
5/8-11
16
17.7
8.1
10
62.8
42.0
32
15/16
2.3
15
35
0.0721
Yes
73181900
4059495926780
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-11-0610A6
03099-11-0610A6
C
anthracite grey RAL 7021
mit Riegelkappe, ohne Kon...
10
5/8-11
16
17.7
8.1
10
62.8
42.0
32
15/16
2.8
15
35
0.0728
Yes
73181900
4059495926797
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-11-0606AN
03099-11-0606AN
C
anthracite grey RAL 7021
mit Riegelkappe, ohne Kon...
6
5/8-18
16
17.7
8.1
10
62.8
42.0
32
15/16
1.8
15
35
0.0703
Yes
73181900
4059495926803
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-11-0608AN
03099-11-0608AN
C
anthracite grey RAL 7021
mit Riegelkappe, ohne Kon...
8
5/8-18
16
17.7
8.1
10
62.8
42.0
32
15/16
2.3
15
35
0.0749
Yes
73181900
4059495926810
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-11-0610AN
03099-11-0610AN
C
anthracite grey RAL 7021
mit Riegelkappe, ohne Kon...
10
5/8-18
16
17.7
8.1
10
62.8
42.0
32
15/16
2.8
15
35
0.0770
Yes
73181900
4059495926827
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-11-0608A7
03099-11-0608A7
C
anthracite grey RAL 7021
mit Riegelkappe, ohne Kon...
8
3/4-10
20
21.5
9.5
12
72.8
51.6
35
1-1/8
2.3
20
60
0.1248
Yes
73181900
4059495926834
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-11-0610A7
03099-11-0610A7
C
anthracite grey RAL 7021
mit Riegelkappe, ohne Kon...
10
3/4-10
20
21.5
9.5
12
72.8
51.6
35
1-1/8
2.8
20
60
0.1265
Yes
73181900
4059495926841
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-11-0612A7
03099-11-0612A7
C
anthracite grey RAL 7021
mit Riegelkappe, ohne Kon...
12
3/4-10
20
21.5
9.5
12
72.8
51.6
35
1-1/8
3.0
20
60
0.1294
Yes
73181900
4059495926858
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-11-0608AO
03099-11-0608AO
C
anthracite grey RAL 7021
mit Riegelkappe, ohne Kon...
8
3/4-16
20
21.5
9.5
12
72.8
51.6
35
1-1/8
2.3
20
60
0.1281
Yes
73181900
4059495926865
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-11-0610AO
03099-11-0610AO
C
anthracite grey RAL 7021
mit Riegelkappe, ohne Kon...
10
3/4-16
20
21.5
9.5
12
72.8
51.6
35
1-1/8
2.8
20
60
0.1299
Yes
73181900
4059495926872
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-11-0612AO
03099-11-0612AO
C
anthracite grey RAL 7021
mit Riegelkappe, ohne Kon...
12
3/4-16
20
21.5
9.5
12
72.8
51.6
35
1-1/8
3.0
20
60
0.1347
Yes
73181900
4059495926889
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-11-0704A4
03099-11-0704A4
D
anthracite grey RAL 7021
mit Riegelkappe, mit Kont...
4
3/8-16
10
10.9
4.9
6
39.4
26.3
20
9/16
1.0
8
14
0.0178
Yes
73181900
4059495926896
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성