Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06506 - Crank handles stainless steel with revolving grip
norelem
Flexible standard component system
06000 Knurled nuts, knurled screws, knurled knobs, knurling wheels Palm grips, star grips Knobs, ball knobs, spherical knobs Knoppar Handwheels Machine handles, taper grips Tension lever Clamping levers Crank handles, balanced crank handles Clamping joints T-grips, wing grips Pull handles Ledge handles Recessed handles, recessed fold-down handles
Crank handles, balanced crank handles
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/handkurbeln_kugelkurbeln/06506_asmtab.prj},{NB=06506-34176},{BEST=06506-34176},{MATERIAL=Edelstahl},{AUSF=Passbohrung},{AUSF1=mit Querbohrung},{A=160},{D=34},{D2=17},{D3=25},{D7=M6},{H=114.5},{H1=82.5},{H2=32},{H3=19.6},{H4=7.5},{L=190},{SW=-},{GEW=0.2990},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269097},{EAN=4059495985510},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{TYP=4.0},{NDM=8.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{XA=8.000},{PPATH=06506_schb.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
AUSF1
version 1
ⁿ/ₐ
A
distance
[mm]
D
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D7
Diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
L
Length
[mm]
SW
Key-wide
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06506-3110
06506-3110
Passbohrung
ohne Querbohrung
80
24
10
16
-
71.1
49.1
22
13.4
0.0
100
-
0.0766
Yes
39269097
4059495985404
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06506-3212
06506-3212
Passbohrung
ohne Querbohrung
100
28
12
20
-
87.4
61.4
26
16.0
0.0
124
-
0.1386
Yes
39269097
4059495985411
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06506-3314
06506-3314
Passbohrung
ohne Querbohrung
125
30
14
25
-
110.5
82.5
28
15.8
0.0
153
-
0.2617
Yes
39269097
4059495985428
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06506-3417
06506-3417
Passbohrung
ohne Querbohrung
160
34
17
25
-
114.5
82.5
32
19.6
0.0
190
-
0.2988
Yes
39269097
4059495985435
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06506-31106
06506-31106
Passbohrung
mit Querbohrung
80
24
10
16
M6
71.1
49.1
22
13.4
7.5
100
-
0.0770
Yes
39269097
4059495985480
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06506-32126
06506-32126
Passbohrung
mit Querbohrung
100
28
12
20
M6
87.4
61.4
26
16.0
7.5
124
-
0.1390
Yes
39269097
4059495985497
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06506-33146
06506-33146
Passbohrung
mit Querbohrung
125
30
14
25
M6
110.5
82.5
28
15.8
7.5
153
-
0.2620
Yes
39269097
4059495985503
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06506-34176
06506-34176
Passbohrung
mit Querbohrung
160
34
17
25
M6
114.5
82.5
32
19.6
7.5
190
-
0.2990
Yes
39269097
4059495985510
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06506-4110
06506-4110
Innenvierkant
ohne Querbohrung
80
24
-
16
-
71.1
49.1
22
13.4
0.0
100
10
0.0761
Yes
39269097
4059495985442
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06506-4212
06506-4212
Innenvierkant
ohne Querbohrung
100
28
-
20
-
87.4
61.4
26
16.0
0.0
124
12
0.1366
Yes
39269097
4059495985459
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06506-4314
06506-4314
Innenvierkant
ohne Querbohrung
125
30
-
25
-
110.5
82.5
28
15.8
0.0
153
14
0.2549
Yes
39269097
4059495985466
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06506-4417
06506-4417
Innenvierkant
ohne Querbohrung
160
34
-
25
-
114.5
82.5
32
19.6
0.0
190
17
0.2965
Yes
39269097
4059495985473
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06506-41106
06506-41106
Innenvierkant
mit Querbohrung
80
24
-
16
M6
71.1
49.1
22
13.4
7.5
100
10
0.0760
Yes
39269097
4059495985527
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06506-42126
06506-42126
Innenvierkant
mit Querbohrung
100
28
-
20
M6
87.4
61.4
26
16.0
7.5
124
12
0.1370
Yes
39269097
4059495985534
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06506-43146
06506-43146
Innenvierkant
mit Querbohrung
125
30
-
25
M6
110.5
82.5
28
15.8
7.5
153
14
0.2550
Yes
39269097
4059495985541
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06506-44176
06506-44176
Innenvierkant
mit Querbohrung
160
34
-
25
M6
114.5
82.5
32
19.6
7.5
190
17
0.2970
Yes
39269097
4059495985558
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성